Volledig metalen magneetsensor
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
Volledig metalen magneetsensor
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
- Hoge schakelafstand, ook door niet magnetiseerbare metalen
- Temperatuurstabiel en reproduceerbaar schakelpunt
- Hoge beschermklasse voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Groot temperatuurbereik
- Volledig metalen behuizing veilig voor gebruik in omgeving met levensmiddelen
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 60; (gebaseerd refentie magneet M 4.0) |
Behuizing | cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] | Ø 12 / L = 60 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten; Volledig metalen behuizing |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 100 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 10 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 5000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 60; (gebaseerd refentie magneet M 4.0) |
---|---|
Aanspreekgevoeligheid [mT] | 1,3 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] | 1...10 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...100 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 21,5 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] | Ø 12 / L = 60 |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Volledig metalen behuizing | ja |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|