Détecteur magnétique tout inox
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
Détecteur magnétique tout inox
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
- Distance de commutation élevée même à travers des métaux non magnétisables
- Point de commutation à stabilité thermique et reproductible
- Indice de protection élevé adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de boissons
- Large plage de température de fonctionnement
- Boîtier entièrement métallique homologué pour produits alimentaires
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 60; (par rapport à l'aimant M 4.0) |
Boîtier | cylindrique |
Dimensions [mm] | Ø 12 / L = 60 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés; Boîtier entièrement métallique |
---|---|
Tenue en pression [bar] | 100 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 10 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 5000 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 60; (par rapport à l'aimant M 4.0) |
---|---|
Sensibilité magnétique [mT] | 1,3 |
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] | 1...10 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...100 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 21,5 |
---|---|
Boîtier | cylindrique |
Dimensions [mm] | Ø 12 / L = 60 |
Matières | boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active: inox (1.4404 / 316L) |
Boîtier entièrement métallique | oui |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|