- Producten
- Beeldverwerking / identificatie
- Vision sensoren
- 2D vision-sensoren voor objectherkenning en -inspectie
- O2D225
Objectherkenningssensor
O2D225
O2DIRNKG/K
Objectherkenningssensor
O2D225
O2DIRNKG/K
- Voor aanwezigheids-, volledigheids-, positie- en kwaliteitscontrole
- Oriëntatie onafhankelijke contourherkenning
- Stand-alone-apparaat met geïntegreerde verlichting
- Intuïtieve, gebruikersvriendelijke bediening
- Krachtige ethernetinterface voor de gegevensoverdracht
Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd. Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Beeldresolutie [px] | 640 x 480 |
Max. leessnelheid [Hz] | 20 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] | 10 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 24 DC |
Stroomopname [mA] | 300 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 850 |
Beeldsensor | CMOS beeldsensor zwart/wit |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 5 |
---|
Ingangen
Trigger | 24 V NPN (IEC 61131-2 Typ 1); intern |
---|---|
Aantal digitale ingangen | 2 |
Ingangsverdeling digitale ingangen | 24 V PNP; (configureerbaar; IEC 61131-2 Typ 1) |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 5 |
---|---|
Aantal digitale uitgangen | 5; (configureerbaar) |
Uitgangsfunctie | 24 V NPN |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Leesveldafmeting [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beeldresolutie [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lenstype | Telelens | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. leessnelheid [Hz] | 20 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | via 2 drukknoppen en 10 segments-display of via PC/laptop met bedieningssoftware |
---|
Interfaces
Communicatie interface | Ethernet |
---|
Aantal Ethernet-interfaces | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissiestandaard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Transmissiesnelheid | 10; 100 | ||||
Protocol | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Fabrieksinstellingen |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 92 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 461,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 60 x 42 x 59 |
Materialen | behuizing: zinkdrukgiet gepoedercoat; lens: glas; LED-venster: PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - Ethernet
Connector: 1 x M12; codering: D |
Elektrische aansluiting - Procesaansluiting
Connector: 1 x M12; codering: A |