- Producten
- Beeldverwerking / identificatie
- Vision sensoren
- 2D vision-sensoren voor objectherkenning en -inspectie
- O2D510
Objectherkenningssensor
O2D510
O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/S/16
Objectherkenningssensor
O2D510
O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/S/16
- Gecombineerde 2D-check van contouren en oppervlakken om kwaliteit maximaal veilig te stellen
- Krachtige algoritmen voldoen ook aan de veeleisende wensen
- Gebruikersvriendelijke software vereenvoudigt het instellen van de inspectietaken
- Betrouwbare functionaliteit bij wisselende lichtomstandigheden
- Elektrische focus neemt details onder ogen
Producteigenschappen
Lichtsoort | RGBW |
---|---|
Beeldresolutie [px] | 1280 x 960 |
Max. leessnelheid [Hz] | 40 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | polarisatiefilter |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 320; (24V DC typisch) |
Max. stroomopname [mA] | 700; (18V DC, met geschakelde uitgangen, geheugenstick actief) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | RGBW |
Golflengte [nm] | 625; 525; 453 |
Beeldsensor | CMOS beeldsensor zwart/wit |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 1; Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|
Ingangen
Trigger | extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; intern |
---|---|
Aantal digitale ingangen | 1 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
---|---|
Aantal digitale uitgangen | 1; (configureerbaar) |
Uitgangsfunctie | configureerbaar |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 1 |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Leesveldafmeting [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkafstand [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldresolutie [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenstype | standaard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarisatiefilter beschikbaar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. leessnelheid [Hz] | 40 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | via PC met ifm Vision Assistant |
---|
Interfaces
Communicatie interface | Ethernet |
---|
Aantal Ethernet-interfaces | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissiestandaard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Transmissiesnelheid | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocol | TCP/IP; PROFINET | ||||
Fabrieksinstellingen |
|
||||
Toepassingstype | Parametrering; gegevensoverdracht |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...50 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...70 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90; (niet condenserend) |
Max. hoogte boven NAP [m] | 4000 |
Beschermklasse | IP 65 |
Vervuilingsgraad | 3 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
Fotobiologische veiligheid | Risicogroep 1; (EN 62471) | ||||
Elektrische veiligheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 622,35 |
---|---|
Wijze van montage | schroefmontage; (boring M4 x 7mm) |
Afmetingen [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materialen | behuizing: zinkdrukgiet gepoedercoat; lens: Gorillaglas; LED-venster: PC; drukknop: POM |
Materiaal afdichting | FKM |
Aandraaimoment [Nm] | 2,1 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedienelementen |
|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - Ethernet
Connector: 1 x M12; codering: D; Behuizing: roestvast staal; Afdichting: FKM |
Elektrische aansluiting - voeding
Connector: 1 x M12; codering: L; Behuizing: roestvast staal |