3D camera
O3X100
O3XIOOKG/E1/GM/S/60
3D camera
O3X100
O3XIOOKG/E1/GM/S/60
uitloop artikel
Alternatief artikel: O3X120 Productvergelijking: O3X100 / O3X120 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Resolutie 3D [px] | 224 x 172 |
Openingshoek 3D [°] | 60 x 45 |
Max. leessnelheid [Hz] | 20 |
Toepassingsgebied
Applicatie | uitgang van 3D-beeld data |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 500; (piekstroom pulserend; specifieke waarde: 160) |
Opgenomen vermogen [W] | 3,7 |
Beschermklasse | III |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 850 |
Beeldsensor | PMD 3D ToF-Chip |
Interne belichting | ja; (infrarood: 850 nm onzichtbaar straling LED) |
Bereik
Werkafstand [mm] | 50...3000 | ||
---|---|---|---|
Verwijzing naar de werkafstand |
|
||
Resolutie 3D [px] | 224 x 172 | ||
Openingshoek 3D [°] | 60 x 45 | ||
Max. leessnelheid [Hz] | 20 |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [m] | < 30; (afhankelijk van instellingen, objectgrootte en reflectiviteit) |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | via PC met ifm Vision Assistant of XML-RPC |
---|
Interfaces
Communicatie interface | Ethernet |
---|---|
Toepassingstype | Parametrering; gegevensoverdracht |
Aantal Ethernet-interfaces | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Transmissiestandaard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Transmissiesnelheid | 10; 100 | |||
Protocol | TCP/IP | |||
Fabrieksinstellingen |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...40 | ||
---|---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
||
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 | ||
Beschermklasse | IP 50 | ||
Max. resistentie tegen extern licht [klx] | 8 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||
Laserklasse | 1 | ||||||
Verwijzing laserklasse |
|
||||||
Elektrische veiligheid |
|
||||||
MTTF [jaren] | 66 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 267,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 80 x 43,5 x 21 |
Materialen | behuizing: zinkdrukgiet; lens: PMMA |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 1 m, PVC | |
Connector: 1 x RJ45 |
Aanvullende informatie
Leesveldafmeting
zonder correctie van de lensvervorming | |||
meetbereik / afstand [m] | Lengte [m] | breedte [m] | |
0,50 | 0,60 | 0,40 | |
1,00 | 1,10 | 0,80 | |
1,50 | 1,70 | 1,30 | |
2,00 | 2,30 | 1,70 | |
2,50 | 2,80 | 2,10 | |
3,00 | 3,40 | 2,50 |
Reproduceerbaarheid
meetbereik / afstand [m] | Belichtingstijd [µs] | Reproduceerbaarheid | Nauwkeurigheid [mm] |
Afstandsmeting (1 Sigma) op grijze objecten | |||
reflectiviteit 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 5 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 5 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 7 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 15 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 60 | ± 40 |
Reproduceerbaarheid | |
gebaseerd op | afstandsmeting van een enkele pixel |
gemeten bij | middelpunt van het beeld met median-filter |
Omgevingstemperatuur | 20° C |
Temperatuurdrift
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
Relatieve nauwkeurigheid
typisch |
± 4 |
gemeten bij een reflectiviteit van 18 tot 90% |