Producteigenschappen
Lichtsoort |
infrarood licht |
Elektrische uitvoering |
PNP |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toepassingsgebied
Beveiligingsfunctie |
toegangsbewaking lichaam of lichaamsdelen |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] |
20 |
Voedingsspanning [V] |
24 DC |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Opwarmtijd [s] |
< 2 |
Lichtsoort |
infrarood licht |
Golflengte [nm] |
950 |
Ontvanger
Stroomopname [mA] |
83 |
Zender
Stroomopname [mA] |
42 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Aantal OSSD-uitgangen |
2 |
Stroombelasting per OSSD-uitgang [mA] |
400; (24 V) |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Bereik
Hoogte beveiligde gebied [mm] |
1060 |
Resolutie (detectievermogen d) [mm] |
90 |
Breedte beveiligd gebied (lage lichtsterkte) [m] |
0...4 |
Breedte beveiligd gebied (hoge lichtsterkte) [m] |
3...12 |
Omgevingsvariabelen
Toepassingsgebied |
klasse C volgens EN 60654-1 voor het weer afgeschermde toepassingen |
Omgevingstemperatuur [°C] |
-10...55 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-20...70 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] |
95 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
Schokbestendigheid |
|
Trillingsbestendigheid |
|
Veiligheidsclassificatie
BWS type (IEC 61496-1) |
2 |
Volgens de eisen |
ISO 13849-1: 2015 categorie 2, PL c |
IEC 62061 SIL 1 |
|
Levensduur TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
3,0E-08 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
3750 |
Afmetingen [mm] |
1113 x 28 x 30 |
Materialen |
behuizing: aluminium; lens: PC |
Lengte L [mm] |
1113 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
zender |
1 x LED |
ontvanger |
2 x LED |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
montagebeugel: 4 |
bevestigingsmoeren: 4 |
Moeren |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - ontvanger
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m; bij een aderdiameter 0,34 mm² |
Elektrische aansluiting - zender
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |