Producteigenschappen
Lichtsoort |
infrarood licht |
Elektrische uitvoering |
PNP |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toepassingsgebied
Beveiligingsfunctie |
toegangsbeveiliging handbescherming |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] |
20 |
Voedingsspanning [V] |
24 DC |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Opwarmtijd [s] |
< 2 |
Lichtsoort |
infrarood licht |
Golflengte [nm] |
950 |
Ontvanger
Stroomopname [mA] |
83 |
Zender
Stroomopname [mA] |
42 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Aantal OSSD-uitgangen |
2 |
Stroombelasting per OSSD-uitgang [mA] |
400; (24 V) |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Bereik
Hoogte beveiligde gebied [mm] |
1360 |
Resolutie (detectievermogen d) [mm] |
30 |
Breedte beveiligd gebied (lage lichtsterkte) [m] |
0...10 |
Breedte beveiligd gebied (hoge lichtsterkte) [m] |
3...20 |
Omgevingsvariabelen
Toepassingsgebied |
klasse C volgens EN 60654-1 voor het weer afgeschermde toepassingen |
Omgevingstemperatuur [°C] |
-10...55 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] |
95 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
Schokbestendigheid |
|
Trillingsbestendigheid |
|
Veiligheidsclassificatie
BWS type (IEC 61496-1) |
4 |
Volgens de eisen |
ISO 13849-1: 2015 categorie 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Levensduur TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
1,9E-08 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
4755 |
Afmetingen [mm] |
1413 x 28 x 30 |
Materialen |
behuizing: aluminium; lens: PC |
Lengte L [mm] |
1413 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
LED, geel |
|
LED, groen |
|
LED, rood |
|
LED, blauw |
|
LED, oranje |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
montagebeugel: 6 |
bevestigingsmoeren: 6 |
Moeren |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - ontvanger
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m; bij een aderdiameter 0,34 mm² |
Elektrische aansluiting - zender
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |