• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Veiligheidstechniek
  3. Veiligheidslichtschermen
  4. Toepasbaar in de fabrieksautomatisering
  5. OY287S

Veiligheidslichtscherm

OY287S

OYA1060-50-4-20-P-1

Veiligheidslichtscherm

OY287S

OYA1060-50-4-20-P-1

  • Betrouwbare beveiliging van gevarenzones en toegangen
  • Voldoet aan de eisen van type 4 volgens IEC 61496
  • Groot, op apparaat instelbaar bereik
  • Smalle, robuuste bouwvorm voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Eenvoudige aansluiting door beproefde M12-stekkerverbinding
Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd. Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).
  • ce
  • ukca
  • cul
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Elektrische uitvoering PNP
Beschermklasse IP 65; IP 67
Toepassingsgebied
Beveiligingsfunctie toegangsbewaking lichaam of lichaamsdelen
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] 20
Voedingsspanning [V] 24 DC
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] < 2
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 950
Ontvanger
Stroomopname [mA] 83
Zender
Stroomopname [mA] 42
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Aantal OSSD-uitgangen 2
Stroombelasting per OSSD-uitgang [mA] 400; (24 V)
Kortsluitbeveiliging ja
Bereik
Hoogte beveiligde gebied [mm] 1060
Resolutie (detectievermogen d) [mm] 50
Breedte beveiligd gebied (lage lichtsterkte) [m] 0...10
Breedte beveiligd gebied (hoge lichtsterkte) [m] 3...20
Reactietijden
Reactietijd [ms] 5,5
Omgevingsvariabelen
Toepassingsgebied klasse C volgens EN 60654-1 voor het weer afgeschermde toepassingen
Omgevingstemperatuur [°C] -10...55
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 95
Beschermklasse IP 65; IP 67
Toelatingen / testen
EMC
IEC 61496-1
Schokbestendigheid
IEC 61496-1
Trillingsbestendigheid
IEC 61496-1
Veiligheidsclassificatie
BWS type (IEC 61496-1) 4
Volgens de eisen
ISO 13849-1: 2015 categorie 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL 3
Levensduur TM (Mission Time) [h] 175200
PFH [1/h] 1,3E-08
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 3635
Afmetingen [mm] 1113 x 28 x 30
Materialen behuizing: aluminium; lens: PC
Lengte L [mm] 1113
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
LED, geel
LED, groen
LED, rood
LED, blauw
LED, oranje
Toebehoren
Leveringsomvang
montagebeugel: 4
bevestigingsmoeren: 4
Moeren
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - ontvanger
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m; bij een aderdiameter 0,34 mm²
Elektrische aansluiting - zender
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A