Producteigenschappen
Lichtsoort |
infrarood licht |
Elektrische uitvoering |
PNP |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67; IP 69K; (met beschermbuis: IP 69K) |
Toepassingsgebied
Beveiligingsfunctie |
toegangsbeveiliging vingerbescherming |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] |
20 |
Voedingsspanning [V] |
24 DC |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Opwarmtijd [s] |
< 2 |
Lichtsoort |
infrarood licht |
Golflengte [nm] |
950 |
Ontvanger
Stroomopname [mA] |
83 |
Stroomopname verwarming [mA] |
375 |
Zender
Stroomopname [mA] |
42 |
Stroomopname verwarming [mA] |
375 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Aantal OSSD-uitgangen |
2 |
Stroombelasting per OSSD-uitgang [mA] |
400; (24 V) |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Bereik
Hoogte beveiligde gebied [mm] |
760 |
Resolutie (detectievermogen d) [mm] |
14 |
Breedte beveiligd gebied (lage lichtsterkte) [m] |
0...2 |
Breedte beveiligd gebied (hoge lichtsterkte) [m] |
1...5 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-20...55 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] |
95 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67; IP 69K; (met beschermbuis: IP 69K) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
Schokbestendigheid |
|
Trillingsbestendigheid |
|
Veiligheidsclassificatie
BWS type (IEC 61496-1) |
4 |
Volgens de eisen |
ISO 13849-1: 2015 categorie 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Levensduur TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
2,0E-08 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
5310 |
Afmetingen [mm] |
937 x 76 x 74 |
Materialen |
beschermbuis: PMMA transparant; Beschermkapje: POM; klembeugel: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: siliconen |
Lengte L [mm] |
937 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
zender |
1 x LED |
ontvanger |
2 x LED |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - ontvanger
Aansluiting |
Kabel: 15 m, PVC; Max. kabellengte: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
Elektrische aansluiting - zender
Aansluiting |
Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |