- Producten
- Veiligheidstechniek
- Veiligheidslichtschermen
- Toepasbaar in de levensmiddelenindustrie
- OY455S
Veiligheidslichtscherm
OY455S
OYA1810-14-4-05-P-1-A
Veiligheidslichtscherm
OY455S
OYA1810-14-4-05-P-1-A
- Hoge beschermklasse voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Resistent tegen stoom- en hogedrukreiniging dankzij de beschermbuis
- Betrouwbare beveiliging van gevarenzones en toegangen
- Voldoet aan de eisen van type 4 volgens IEC 61496
- Groot, op apparaat instelbaar bereik
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|
Toepassingsgebied
Beveiligingsfunctie | toegangsbeveiliging vingerbescherming |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] | 20 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 24 DC |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 2 |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 950 |
Stroomopname [mA] | 84 |
---|---|
Stroomopname verwarming [mA] | 417 |
Stroomopname [mA] | 42 |
---|---|
Stroomopname verwarming [mA] | 417 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Stroombelasting per OSSD-uitgang [mA] | 400; (24 V) |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Bereik
Hoogte beveiligde gebied [mm] | 1810 |
---|---|
Resolutie (detectievermogen d) [mm] | 14 |
Breedte beveiligd gebied (lage lichtsterkte) [m] | 0...2 |
Breedte beveiligd gebied (hoge lichtsterkte) [m] | 1...5 |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | 23,5 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...55 |
---|---|
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 95 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 69K; (met beschermbuis: IP 69K) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||
Trillingsbestendigheid |
|
Veiligheidsclassificatie
BWS type (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Volgens de eisen |
|
|||
Levensduur TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 3,22E-08 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 5875 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 56 |
Materialen | beschermbuis: PMMA transparant; Beschermkapje: POM; klembeugel: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: siliconen |
Lengte L [mm] | 1987 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - ontvanger
Aansluiting | Kabel: 15 m, PVC; Max. kabellengte: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|
Elektrische aansluiting - zender
Aansluiting | Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|