Inloopbeveiligingen
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
Inloopbeveiligingen
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
- Eenvoudige aansluiting van Muting-sensoren direct op het veiligheidslichtscherm
- Muting-armen met voorgemonteerde sensoren voor een snelle inbedrijfname
- Parallele of kruislingse muting-varianten voor detectie van variabele objectafmetingen
- Geïntegreerde statuslamp
- Configuratie via hardware-matige bekabeling te realiseren
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Elektrische uitvoering | PNP |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 24 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 10 |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 950 |
Stroomopname [mA] | 84 |
---|
Stroomopname [mA] | 42 |
---|
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Stroombelasting per OSSD-uitgang [mA] | 300; (24 V) |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Bereik
Hoogte beveiligde gebied [mm] | 910 |
---|---|
Aantal stralen | 4 |
Breedte beveiligd gebied (lage lichtsterkte) [m] | 0...4 |
Breedte beveiligd gebied (hoge lichtsterkte) [m] | 3...12 |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | 5,5 |
---|
Omgevingsvariabelen
Toepassingsgebied | klasse C volgens EN 60654-1 voor het weer afgeschermde toepassingen |
---|---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...55 |
Opslagtemperatuur [°C] | -30...70 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 95; (niet condenserend) |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||
Trillingsbestendigheid |
|
Veiligheidsclassificatie
BWS type (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Volgens de eisen |
|
|||
Levensduur TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 6905 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 1085 x 50 x 55 |
Materialen | behuizing: aluminium; lens: PC |
Lengte L [mm] | 1085 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - ontvanger
Aansluiting | Connector: 1 x M12; Max. kabellengte: 100 m; bij een aderdiameter 1 mm² |
---|
Elektrische aansluiting - zender
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|