- Producten
- Veiligheidstechniek
- Veiligheidslichtschermen
- Floating Blanking met configureerbare onderdrukking
- OY801S
Veiligheidslichtscherm
OY801S
OYA0160-14-4-05-P-1-B
Veiligheidslichtscherm
OY801S
OYA0160-14-4-05-P-1-B
- Met beweegbare onderdrukking/floating blanking
- Betrouwbare beveiliging van gevarenzones en toegangen
- Voor de veilige materiaalaanvoer bij persen in de metaal- en houtverwerkende industrie
- Voldoet aan de eisen van type 4 volgens IEC 61496
- Groot, op apparaat instelbaar bereik
Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd. Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Elektrische uitvoering | PNP |
Beschermklasse | IP 65 |
Toepassingsgebied
Beveiligingsfunctie | toegangsbeveiliging vingerbescherming |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] | 20 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 24 DC |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 18 |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 950 |
Stroomopname [mA] | 125 |
---|
Stroomopname [mA] | 83 |
---|
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Stroombelasting per OSSD-uitgang [mA] | 500; (24 V) |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Bereik
Hoogte beveiligde gebied [mm] | 160 |
---|---|
Resolutie (detectievermogen d) [mm] | 14 |
Breedte beveiligd gebied (lage lichtsterkte) [m] | 0...3 |
Breedte beveiligd gebied (hoge lichtsterkte) [m] | 0...5 |
Dynamische blanking (Floating Blanking) | ja |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | 6 |
---|
Omgevingsvariabelen
Toepassingsgebied | klasse C volgens EN 60654-1 voor het weer afgeschermde toepassingen |
---|---|
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...55 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 95 |
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||
Trillingsbestendigheid |
|
Veiligheidsclassificatie
BWS type (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Volgens de eisen |
|
|||
Levensduur TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 3360 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 261 x 35 x 45 |
Materialen | behuizing: aluminium; lens: PC |
Lengte L [mm] | 261 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - ontvanger
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m; bij een aderdiameter 0,34 mm² |
---|
Elektrische aansluiting - zender
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|