Inloopbeveiligingen
OY902S
OYD0810-03-4-06-P-1
Inloopbeveiligingen
OY902S
OYD0810-03-4-06-P-1
- Eenzijdige bekabeling, aangezien zender en ontvanger in één behuizing zijn geïntegreerd
- Betrouwbare beveiliging van gevarenzones en toegangen
- Voldoet aan de eisen van type 4 volgens IEC 61496
- Groot, op apparaat instelbaar bereik
- Eenvoudige aansluiting door beproefde M12-stekkerverbinding
Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd. Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Elektrische uitvoering | PNP |
Beschermklasse | IP 65 |
Toepassingsgebied
Beveiligingsfunctie | toegangsbewaking lichaamsbeveiliging |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] | 20 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 24 DC |
Stroomopname [mA] | 250 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 10 |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 950 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Stroombelasting per OSSD-uitgang [mA] | 500; (24 V) |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Bereik
Hoogte beveiligde gebied [mm] | 810 |
---|---|
Aantal stralen | 3 |
Breedte beveiligd gebied (lage lichtsterkte) [m] | 0...6 |
Breedte beveiligd gebied (hoge lichtsterkte) [m] | 0...6 |
Actief/passief systeem | ja |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | 10,5 |
---|
Omgevingsvariabelen
Toepassingsgebied | klasse C volgens EN 60654-1 voor het weer afgeschermde toepassingen |
---|---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...55 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 95 |
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||
Trillingsbestendigheid |
|
Veiligheidsclassificatie
BWS type (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Volgens de eisen |
|
|||
Levensduur TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 4,9E-09 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 7290 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 1036 x 50 x 60 |
Materialen | behuizing: aluminium; lens: PC |
Lengte L [mm] | 1036 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m; bij een aderdiameter 1 mm² |
---|