- Producten
- PF2058
Frontbondige druksensor
PF2058
PF-,25-RES30-MFRKG/US/ /P
Frontbondige druksensor
PF2058
PF-,25-RES30-MFRKG/US/ /P
- Gecombineerde niveaumeting en grenswaarderegistratie met analoge uitgang / schakeluitgang
- Programmeerbare analoge en schakeluitgang
- Langdurig stabiel door hoge herhalingsnauwkeurigheid en geringe afwijking van de karakteristiek
- Hygiënisch ontwerp voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Vlakverzonken montage in reservoirs, tanks en pijpleidingen
uitloop artikel
Vervaldatum: 31-03-2024
Vervaldatum: 31-03-2024
Alternatief artikel: PI1008 of PI1708 Productvergelijking: PF2058 / PI1008 / PI1708 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Let op, niet voor nieuwe projecten inzetten. adapters zijn niet langer beschikbaar als accessoires
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||||
Procesaansluiting | schroefdraad Aseptoflex buitendraad Aseptoflex |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | |||
---|---|---|---|---|
Applicatie | vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie | |||
Montage | Draaibare behuizing 350° | |||
Media | pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media | |||
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 | |||
Min. barstdruk |
|
|||
Drukbestendigheid |
|
|||
Druksoort | relatieve druk | |||
Zonder dode ruimte | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 20...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 60 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 0,2 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | < 170 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (te verschalen 1:4) |
Max. belasting [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10; (te verschalen 1:4) |
Min. weerstand last [Ω] | 2000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schakelpunt SP |
|
||||||
Terugschakelpunt rP |
|
||||||
Analoog startpunt |
|
||||||
Analoog eindpunt |
|
||||||
In stappen van |
|
||||||
Fabrieksinstelling |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , lineariteit, inclusief hysterese en herhaalnauwkeurigheid , grenswaarde instelling volgens DIN EN IEC 62828-1) |
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,4; (0...80 °C) |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | < 3 |
---|---|
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...4 |
Demping analoge uitgang dAA in stappen [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
Max. reactietijd analoge uitgang [ms] | 3 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; stroom-/ spanningsuitgang; demping; wijzigen van de displaywaarden; display draaibaar / uit te schakelen; Display eenheid; nulpunt; meetbereik |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||
MTTF [jaren] | 182 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 278 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] | Ø 34 / L = 85,5 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | keramiek (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (roestvast staal / 316L); oppervlaktekwaliteit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Procesaansluiting | schroefdraad Aseptoflex buitendraad Aseptoflex |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display eenheid | mbar; inH2O; kPa |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
N.B. | Let op, niet voor nieuwe projecten inzetten.; adapters zijn niet langer beschikbaar als accessoires | |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|