• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. PI1098

Frontbondige druksensor met display

PI1098

PI-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P

Frontbondige druksensor met display

PI1098

PI-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P

  • Gecombineerde niveaumeting en grenswaarderegistratie met analoge uitgang / schakeluitgang
  • Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
  • Voor het gebruik bij hoge temperaturen in de procestechniek
  • Hygiënisch ontwerp voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
  • Vlakverzonken montage in reservoirs, tanks en pijpleidingen
uitloop artikel
Vervaldatum: 31-03-2024
Alternatief artikel: PI1008 of PI1708 Productvergelijking: PI1098 / PI1008 / PI1708 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Let op, niet voor nieuwe projecten inzetten. adapters zijn niet langer beschikbaar als accessoires
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik
-0,0124...0,25 bar -12,4...250 mbar
Procesaansluiting schroefdraad Aseptoflex buitendraad Aseptoflex
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Applicatie vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Montage Draaibare behuizing 350°
Media pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. barstdruk [mbar] 30000
Drukbestendigheid [mbar] 6000
Druksoort relatieve druk
Zonder dode ruimte ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 20...32 DC
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] 0,5
Inschakelpiekstroom [mA] 6
Inschakelpiekstroom tijdsduur [ms] 30
Watchdog geïntegreerd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 1
Uitgangssignaal analoog signaal
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20, te inverteren; (te verschalen 1:4)
Max. belasting [Ω] 300
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Meetbereik
-0,0124...0,25 bar -12,4...250 mbar
Analoog startpunt [mbar] -12,4...187,4
Analoog eindpunt [mbar] 50...250
In stappen van [mbar] 0,02
Fabrieksinstelling
ASP = 0,0 mbar AEP = 250,0 mbar
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , lineariteit, inclusief hysterese en herhaalnauwkeurigheid , grenswaarde instelling volgens DIN EN IEC 62828-1)
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar)
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Reactietijden
Demping analoge uitgang dAA [s] 0,1...100
Max. reactietijd analoge uitgang [ms] 40
Software / programmering
Instelmogelijkheden nulpunt; meetbereik
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [jaren] 259
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 401,5
Behuizing cilindrisch glad
Afmetingen [mm] Ø 34 / L = 119
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiaal dat in contact komt met het medium keramiek (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (roestvast staal / 316L); oppervlaktekwaliteit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. drukcycli 100 miljoen
Procesaansluiting schroefdraad Aseptoflex buitendraad Aseptoflex
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
Display eenheid 6 x LED, groen
functiedisplay alfanumeriek display, 4-digit
gemeten waarde alfanumeriek display, 4-digit
Display eenheid mbar; kPa; psi; inH2O; mmWS; % van het bereik
Opmerkingen
Opmerkingen
De 3A toelating is alleen geldig bij inbouw in een adapter met 3A toelating.
N.B. Let op, niet voor nieuwe projecten inzetten.; adapters zijn niet langer beschikbaar als accessoires
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld