- Producten
- PPA020
Drukschakelaar met keramische meetcel
PPA020
PPA400-SBR14-ASIVG/US/ /V
Drukschakelaar met keramische meetcel
PPA020
PPA400-SBR14-ASIVG/US/ /V
- Omzetting van de systeemdruk in digitaal gecodeerde analoge waarden
- Betrouwbare gegevensoverdracht via AS-interface
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Hoge schok- en trillingsbestendigheid
- Levensverwachting van meer dan 100 miljoen drukcycli
uitloop artikel
Alternatief artikel: PP7550 + AC5225 Productvergelijking: PPA020 / PP7550 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Meetbereik [bar] | 0...400 |
---|---|
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 binnendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Uitvoering | Analoge uitgave van de waarde (16-Bit-waarde met sign) |
Applicatie | voor industriële applicaties |
Media | Vloeibare media |
Beperkt toe te passen voor | Toepassing bij gasvormige media en drukken > 25 bar alleen op aanvraag |
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
Min. barstdruk [bar] | 1000 |
Drukbestendigheid [bar] | 600 |
Druksoort | relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 25 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 0,3 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | AS-i |
---|---|
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [bar] | 0...400 |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
---|---|
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 1,5; (lineariteit, inclusief hysterese en herhaalnauwkeurigheid , grenswaarde instelling volgens DIN EN IEC 62828-1) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,5 |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (per jaar) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,2; (0...70 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,3; (0...70 °C) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||
MTTF [jaren] | 293 | ||||||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 248 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] | Ø 30 / L = 90,6 |
Materialen | 1.4301 (roestvast staal / 304); PA (polyamide) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4305 (roestvast staal / 303); keramiek; FKM |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 binnendraad |
Smoorelement geïntegreerd | ja |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|