- Producten
- Industriële communicatie
- AS-Interface I/O-modules
- Veldmodule met snelmontagetechniek ClassicLine
- AC5225
AS-Interface module ClassicLine met snelmontagetechniek
AC5225
ClassicLine IO-Link 2 Ports
AS-Interface module ClassicLine met snelmontagetechniek
AC5225
ClassicLine IO-Link 2 Ports
- Eenvoudige, gereedschaploze montage en bedrading dankzij snelmontagetechniek
- Drie vrij te kiezen doorvoerrichtingen van de vlakkabel
- Goed zichtbare, heldere LED’s voor de weergave van werking, schakeltoestand en storingen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Robuuste M12-stekkerverbindingen voor de aansluiting van sensoren en actuatoren
Toepassingsgebied
Uitvoering | Alleen te gebruiken met AS-i master profiel M4 |
---|---|
Applicatie | veldmontage |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 300 |
Ompoolbeveiligd | ja |
Extra voeding [V] | 20...30 DC |
Ingangen
Sensor voedingsspanning van de ingangen | AS-i |
---|---|
Kortsluitbestendige digitale ingangen | ja |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link; AS-i |
---|
Min. procescyclustijd [ms] | 2,3 |
---|
Type overdracht | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revisie | 1.0 |
Aantal poorten Class A | 2 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 149 |
AS-i parameters
AS-i versie | 3.0 |
---|---|
AS-i adressering | adresseerbus |
Uitgebreide adresseermodus | nee |
AS-i master profiel | M4 |
AS-i profiel | S-7.5.5 |
AS-i I/O configuratie [hex] | 7 |
AS-i ID-code [hex] | 5.5 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 161,35 |
---|---|
Materialen | PA (polyamide); doordringcontacten: CuSn6 vernikkeld en verzinkt |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Module aansluiting | Vlakkabels |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
|
---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
snelmontagetechniek voor AS-i vlakkabel: ; oriëntatie in drie verschillende posities mogelijk | |
Connector: M12; codering: A |