Ultrasone sensor
UGT501
UGB00300O1OG/US
Ultrasone sensor
UGT501
UGB00300O1OG/US
- Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Nauwkeurige, gelineariseerde stroomuitgang
- Contactloze detectie gebeurt onafhankelijk van kleur, transparantie of oppervlakte-eigenschap van het object
- Goed zichtbare LED’s voor de weergave van de schakeltoestand en echo
Producteigenschappen
Schakelafstand [mm] | 40...300; (object: 200 x 200 mm) |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 35 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 0,3 |
Frequentie omzetter [kHz] | 300 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Ingangen
Synchronisatie ingang | nee |
---|---|
Multiplex ingang | nee |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 40...300; (object: 200 x 200 mm) |
---|---|
Dode zone [mm] | 40 |
Openingshoek cilindrisch [°] | 15; (±2) |
Max. afwijking van de 90° openingshoek sensor / object [°] | ± 4 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurcompensatie | ja |
---|---|
Schakelpuntdrift [%] | -5...5 |
Lineariteitsfout van de analoge uitgang [%] | < 1 |
Herhaalnauwkeurigheid | 1 % |
Resolutie [mm] | 2 |
N.B. | De aangeduide waarden worden bereikt na een opwarmtijd van minimaal 20 minuten |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | < 450; (analoge uitgang) |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...70 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -30...80 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 235 | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 80,5 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide); Epoxy-glaskeramiek |
Aandraaimoment [Nm] | 50 |
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
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|