Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Schakelafstand [mm] |
200...2200; (object: 200 x 200 mm) |
Communicatie interface |
IO-Link |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 97,5 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
Stroomopname [mA] |
55 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Opwarmtijd [s] |
< 0,3 |
Frequentie omzetter [kHz] |
200 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
2 |
Uitgangssignaal |
schakelsignaal; analoog signaal; IO-Link |
Elektrische uitvoering |
PNP |
Aantal digitale uitgangen |
1 |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
2 |
Aantal analoge uitgangen |
1 |
Analoge uitgangsspanning [V] |
0...10 |
Min. weerstand last [Ω] |
3000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Resolutie analoge uitgang |
< 3 mm |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
200...2200; (object: 200 x 200 mm) |
Dode zone [mm] |
200 |
Openingshoek cilindrisch [°] |
14; (±2) |
Max. afwijking van de 90° openingshoek sensor / object [°] |
± 4 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurcompensatie |
ja |
Hysterese [%] |
< 2 |
Schakelpuntdrift [%] |
-2...2 |
Lineariteitsfout van de analoge uitgang [%] |
<3 |
Herhaalnauwkeurigheid |
1 % |
N.B. |
De aangeduide waarden worden bereikt na een opwarmtijd van minimaal 20 minuten |
Reactietijden
Reactietijd [ms] |
< 400; (analoge uitgang) |
Software / programmering
Instelmogelijkheden |
hysterese / venster; tweede schakelpunt; In- en uitschakelvertraging; Inschakelprocedure; Teach-functie; licht-/donkerschakelend |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profiel |
Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel |
SIO-Mode |
ja |
Vereiste masterportklasse |
A |
Min. procescyclustijd [ms] |
3,2 |
IO-Link procesdata (cyclisch) |
functie |
bit lengte |
proceswaarden |
16 |
apparaat status |
4 |
binaire schakelinformatie |
2 |
|
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) |
applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
705 |
|
Opmerking |
Voor extra informatie, bekijk de IOOD.pdf file onder de tab "Downloads" |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-20...70 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-30...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
3 V |
EN 55011 |
klasse A |
|
Trillingsbestendigheid |
EN 60068-2-6 Fc |
(10-55) Hz 1 mm amplitude, oscillatieduur 5 min., 30 min. in iedere richting bij resonantie of 55 Hz |
|
Schokbestendigheid |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 11 ms halve sinus; 3 schokken in iedere richting van de 3 ascoördinaten |
|
MTTF [jaren] |
142 |
UL-goedkeuring |
Ta |
-20...70 °C |
industriële voedingen |
Class 2 |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
103,5 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 97,5 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide); Epoxy-glaskeramiek |
Aandraaimoment [Nm] |
50 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
2 x LED, geel |
echo |
1 x LED, groen |
|
Teach-functie |
ja |
Toebehoren
Leveringsomvang |
bevestigingsmoeren: 2, roestvast staal |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |
Diagrammen en curves
|
1:
|
afstand |
2:
|
Bereik |
3:
|
inschakel- en uitschakelcurve |
4:
|
object 200 x 200 mm |
5:
|
50 % van het target in het detectiegebied |
6:
|
schakelpunt |
|