Ultrasone sensor
UGT586
UGQ00300F1KG/US
Ultrasone sensor
UGT586
UGQ00300F1KG/US
- Robuuste, rechthoekige metalen behuizing met zijdelings M18-schroefdraad
- Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Met programmeerbare schakeluitgang en schaalbare analoge uitgang
- Contactloze detectie gebeurt onafhankelijk van kleur, transparantie of oppervlakte-eigenschap van het object
- Intuïtieve instelling van het detectiebereik door middel van een druk op de knop
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Schakelafstand [mm] | 40...300; (object: 100 x 100 mm) |
Behuizing | rechthoekig met M18 schroefdraad |
Afmetingen [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 35 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 0,3 |
Frequentie omzetter [kHz] | 300 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal |
Elektrische uitvoering | NPN |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 8 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 40...300; (object: 100 x 100 mm) |
---|---|
Dode zone [mm] | 40 |
Openingshoek cilindrisch [°] | 15; (±2) |
Meetbereik hysterese [mm] | < 1 |
Max. afwijking van de 90° openingshoek sensor / object [°] | ± 4 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurcompensatie | ja |
---|---|
Hysterese [%] | < 1 |
Schakelpuntdrift [%] | -5...5 |
Lineariteitsfout van de analoge uitgang [%] | ≤ 1 |
Herhaalnauwkeurigheid | 1 % |
Resolutie [mm] | 2 |
N.B. | De aangeduide waarden worden bereikt na een opwarmtijd van minimaal 20 minuten |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | < 450; (analoge uitgang) |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...70 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -30...80 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 191 | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 98,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig met M18 schroefdraad |
Afmetingen [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | roestvaststaal 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA (polyamide); Epoxy-glaskeramiek |
Aandraaimoment [Nm] | 50 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach-functie | ja |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|