Ultrasone sensor
UIT506
UIA08000GOKG/IO-Link/US
Ultrasone sensor
UIT506
UIA08000GOKG/IO-Link/US
- Zeer groot detectiebereik
- Intuïtieve instelling van het detectiebereik door middel van een druk op de knop of IO-Link
- Goed zichtbare LED’s voor de weergave van de schakeltoestand en echo
- Uitgangsfunctie maak-/verbreekcontact programmeerbaar
- Contactloze detectie gebeurt onafhankelijk van kleur, transparantie of oppervlakte-eigenschap van het object
- Breedte der geluidskegel via IO-Link in te stellen
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Schakelafstand [mm] | 600...8000; (object: 1000 x 1000 mm) |
Communicatie interface | IO-Link |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 118,8 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 30 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 0,3 |
Frequentie omzetter [kHz] | 40 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 600...8000; (object: 1000 x 1000 mm) |
---|---|
Dode zone [mm] | 600 |
Openingshoek cilindrisch [°] | 10; (±2) |
Max. afwijking van de 90° openingshoek sensor / object [°] | ± 4 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurcompensatie | ja |
---|---|
Hysterese [%] | < 3 |
Schakelpuntdrift [%] | -5...5 |
Herhaalnauwkeurigheid | 1 % |
Resolutie [mm] | 3 |
N.B. | De aangeduide waarden worden bereikt na een opwarmtijd van minimaal 20 minuten |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; tweede schakelpunt; In- en uitschakelvertraging; Inschakelprocedure; Teach-functie; licht-/donkerschakelend |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiel | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller | ||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
||||||||
Opmerking |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...70 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -30...80 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 105 | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 441,5 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 118,8 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide); Epoxy-glaskeramiek |
Aandraaimoment [Nm] | 100 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach-functie | ja |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|