- moneo: IIoT-platform
- Producten
- moneo IIoT Insights
- moneo Industrial AI Assistant
moneo Industrial AI Assistant

De Industrial AI Assistant is een op kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerd assistentiesysteem voor industriële applicaties dat waardevolle inzichten biedt in machines en processen via geautomatiseerde datagestuurde analyses.
Met zijn gepatenteerde branche- en sectoroverkoepelende monitoringsfuncties zijn intelligente detectie van afwijkingen en voorspellende analyses mogelijk.
- intuïtieve gebruikersinterface
- snel en eenvoudig te gebruiken
- biedt betrouwbare ondersteuning bij het dagelijkse werk
Maar eerst: kies uw bestemming!
Wat wilt u bereiken?
moneo SmartLimitWatcher |
moneo PatternMonitor |
moneo LifetimeEstimator |
|||
---|---|---|---|---|---|
Detectie van afwijkingen |
In één overzicht: Wat kost AI-monitoring u? We werken met een uniform, moneo-breed betalingssysteem dat u volledige controle over de kosten biedt – infopoints:
U beslist zelf welke software u wilt gebruiken om uw monitoring te starten en uw informatiepunten eenvoudig en transparant te gebruiken. |
||||
Voorspellende analyse | |||||
Gebruik van een meetwaarde | |||||
Gebruik van meerdere meetwaarden | |
||||
Patroonidentificatie | |||||
Dynamische alarm- en waarschuwingslimieten | |||||
Voorspelling van de resterende levensduur | |||||
AI /ML-technologie |
Een casestudy
Industrial AI Assistant (LE)
Als u bijvoorbeeld datagestuurd voorspellend onderhoud voor een filter wilt inschakelen, heeft u alleen druksensoren voor en na het filter nodig, een verschildruk van deze waarden aangemaakt in moneo en de LifetimeEstimator, die te vinden is in het product IIoT Insights onder de Industrial AI Assistant.
Door het bewaken van deze drie datastromen (2 x druk, 1 x verschildruk), zijn er slechts 3 infopoints nodig, aangezien we maar één datapunt per minuut nodig hebben. Daarnaast zijn er 50 infopoints nodig voor het activeren van de LifetimeEstimator, wat neerkomt op een totale behoefte van 53 infopoints.
Ontdek hoe de moneo
Industrial AI Assistant u elke dag ondersteunt
Kickstart IIoT – in 3 eenvoudige stappen beginnen
Klanten die al hebben gekozen
voor moneo van ifm
Succesverhalen en use cases
Ontdek hoe ifm haar klanten heeft geholpen om hun productie-installaties in realtime te verbeteren