You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. moneo: IIoT-platform
  2. Producten
  3. moneo IIoT Core
  4. moneo configure

Parametreer uw IO-Link-sensoren en -masters met moneo configure

Start uw industriële evolutie snel en eenvoudig! De eerste stap is gratis voor moneo configure free. Met deze tool kunt u eenvoudig de beschikbare IO-Link-apparaten van uw productie-installatie parametreren – en dat is zelfs gratis!

Zet de volgende stap naar het digitaliseren van uw productie met onze moneo IIoT Core. Deze softwarebundel biedt u niet alleen de mogelijkheid om uw IO-Link-apparaten te parametreren, maar beschikt ook over andere innovatieve mogelijkheden.

Waarom moneo configure?

Beheer van
parametersettings

Eenvoudige installatie en vervanging van IO-Link-apparaten met slechts één tool

Eén tool voor alle
IO-Link-apparaten

Fabrikantonafhankelijke apparaatconfiguratie (on-/offline), met geïntegreerd IODD-management

Overzicht van alle
IO-Link-apparaten in het netwerk

Scannen van een complex IO-Link-netwerk met masters en apparaten

Dynamische
cockpit

Parallelle visualisatie van de proceswaarden en parameters

Ontdek de verborgen functies van uw IO-Link-sensoren

IO-Link-sensoren beschikken over veel functies die zonder parametreringssoftware moeilijk toegankelijk zijn, en ook het instellen via de sensor zelf is lastig.
Onze software maakt het mogelijk om de sensor met al zijn functies volledig en moeiteloos te gebruiken.

moneo configure free voor parametrering

Ervaar hoe eenvoudig de start in de digitalisering kan zijn

Met moneo configure free parametreert u eenvoudig een groot aantal IO-Link-sensoren en -masters – fabrikantonafhankelijk!

Dat betekent dat niet alleen de IO-link-masters van ifm zijn te configureren, maar ook sensoren die met masters van andere fabrikanten zijn verbonden.

Op die manier kan moneo configure free ook worden gebruikt om bestaande systemen en installaties te gebruiken voor parametrering.

moneo configure free wordt eenvoudig geïnstalleerd op uw Windows-pc en fungeert als een centrale tool voor de fabrikantonafhankelijke detectie, parametrering en visualisatie, diagnose en instelling van uw IO-Link-apparaten.

Versnel en vereenvoudig het programmeren van uw IO-Link-sensoren en het beheer van uw parameterdatasets. De slimme combinatie van uw hardware met de moneo-software zorgt voor een soepele optimalisatie van uw processen.

U wilt meer dan parametrering?

Eén software, zoveel mogelijkheden:
van de parametrering tot de uitgebreide conditiebewaking!

Om te profiteren van extra functies van moneo en nog een stap verder te gaan, gebruikt u de moneo IIoT Core. Deze bundelt alle essentiële functies van ons IIoT-platform. Naast parametrering met moneo configure maakt het bijvoorbeeld ook uitgebreide conditiebewaking, apparaatbeheer en data-analyse mogelijk.

U kunt kiezen of u moneo in de cloud of als On-Premises-versie wilt gebruiken.

Handig add-on:
Voeg eenvoudig IO-Link-parameters toe aan GSDML-bestanden

Ontdek de efficiënte aanvulling op moneo configure free en de IIoT Core (QM9112): GSDML IO-Link-parametrering met PLC Toolbox (QMP031). Met deze betaalde tool kunt u gamakkelijker IO-Link-apparaten in uw PLC-software parametreren als u ifm ProfiNet Master gebruikt. Breid het GSDML-bestand moeiteloos uit met de gewenste parameters van uw IO-Link-apparaten en maak ze zichtbaar in de PLC Toolbox. Daarmee bespaart u waardevolle tijd bij het instellen van de machine.

Meer informatie kunt u vinden in onze video of op de detailpagina van het product (QMP031).

Download nu moneo configure free!

In 4 stappen naar de gratis versie

  1. Maak uw my ifm-account aan en log daarna in
  2. Download de gratis versie (EXE-bestand)
  3. Accepteer de algemene voorwaarden
  4. Uw gratis versie is klaar om te downloaden!

➜ moneo configure free downloaden

U bent nu klaar om uw IO-Link-masters en -apparaten aan te sluiten!

Product configure free moneo IIoT core
QM9112
moneo IIoT core
QCM100
Model on premises on-premises cloud
Feature full full basic
Masters van derden
GSDML
Generator add-on available
Price free included included
Toekomstig ook alles in de cloud beschikbaar