Productieplanning: Met AI gaat het beter
Nieuwste trends in Factory Optimization
Zonder twijfel: Kunstmatige intelligentie (AI) heeft zijn intrede gedaan in de industriële productie – en dat is zowel goed als terecht. Wie een solide basis voor toekomstige concurrentie wil leggen, doet er verstandig aan om AI-ondersteunde oplossingen te benutten. Dit advies is des te relevanter omdat de gebruiker niet noodzakelijkerwijs over eigen AI-competenties hoeft te beschikken of deze hoeft te ontwikkelen. Men kan bijvoorbeeld ook software met ‘ingebouwde’ kunstmatige intelligentie inzetten en zo van de diverse voordelen genieten zonder zelf een expert te hoeven zijn.
Door: Gerald Scheffels voor ifm
Een goede start: De productieplanning
Bij de vraag waar te beginnen met een “proefperiode” van AI, is de productieplanning een logische keuze voor een productiebedrijf. In veel bedrijven zijn er talrijke orders die tijdens het productieproces verschillende stations doorkruisen en steeds wisselende routes volgen.
Traditionele oplossingen, zoals uit de SAP-/supply chain-omgeving, kunnen al zorgen voor structuur, doorlooptijden verkorten en “bottlenecks” in kaart brengen of zelfs voorkomen. Echter, met kunstmatige intelligentie als een katalysator voor versnelling of verbetering, kan er nog veel meer worden bereikt. Het potentieel is aanzienlijk en het is aan de verantwoordelijke bedrijfsleiders, productieplanners, intralogistieke experts en supply chain managers om dit te verkennen en te benutten.
Productieplanning op meerdere werkplekken – met Factory Optimization Excellence (FOX)
De vraag hoe men de effecten van AI in de productieplanning concreet kan testen, wordt helder beantwoord: door gebruik te maken van de optimizer “Factory Optimization Excellence”, afgekort FOX, van ifm. Deze software verbetert de productieplanning met AI en stelt gebruikers in staat om de planning uit te breiden en op meerdere werkplekken realistisch te plannen.
Pegging: Het draait allemaal om relaties
FOX is ontwikkeld door de SCM-afdeling van ifm in samenwerking met ifm statmath GmbH. Statmath leverde de algoritmes en AI-functies, terwijl het ifm-supply-chain-team het platform en de praktische knowhow voor IT-ondersteunde productieplanning en optimalisatie bijdroeg.
De gamechanger van de gezamenlijk ontwikkelde oplossing is de pegging-functie, die productie als een gekoppeld proces met relaties tussen alle voorgangers en opvolgers controleert – als een geheel, niet stapsgewijs. Deze functie is toegankelijk voor FOX-gebruikers in de SAP-Core, die gebruikmaakt van bestaande gegevens en de gebruikelijke terminologie in de SAP-wereld. Gebruikers hoeven alleen het FOX-algoritme van data te voorzien, zoals voor de planning, leverstrategieën, naleving van levertermijnen, ploegendiensten en de benodigde machines en gereedschappen. De AI werkt met deze gegevens en levert een geldig resultaat – en dit is slechts een vereenvoudigde weergave.
Precies de juiste AI
Wat hier nodig is, is geen magie, noch is het het creatieve vuurwerk dat men ziet bij sommige use cases van ChatGPT en andere generatieve AI-tools. De AI doorzoekt niet de hele wereldkennis en maakt geen illustraties. In plaats daarvan combineert AI beschikbare gegevens volgens specifieke algoritmes, waardoor optimalisatie van de productievolgorde mogelijk is. We spreken hier niet van generatieve (dat wil zeggen creatieve) AI, maar van “zwakke AI”, die eigenlijk allesbehalve zwak is. Het doet precies wat nodig is: uit een reeks mogelijkheden de beste optie selecteren en dankzij zijn intelligentie steeds beter worden in zijn welomlijnde taak.
In minuten naar het optimale resultaat
Hoe lang duurt zo'n rekenoperatie? Men moet toch met enkele minuten rekenen – dan is er een eerste oplossing.
![](/responsive/medium/content/gallery/landingpages/supply-chain-management/blog/dr.-alexander-hoffmann.jpg?v=692149619)
“Wie nauwkeuriger wil plannen en daadwerkelijk de optimale oplossing nastreeft, moet meer tijd uittrekken: hoe langer het algoritme draait, des te efficiënter wordt het productieproces. De gebruiker heeft hierin zelf de keuze.”
Dr. Alexander Hoffmann
Oprichter en algemeen directeur, ifm statmath GmbH.
Of het nu sneller of langzamer is: Men kan 100% vertrouwen op het resultaat. Bovendien kan men profiteren van een extra voordeel: De optimale productieoplossing qua tijd is vaak ook diegene die minder energie en hulpbronnen vereist. Het gebruik van AI heeft dus ook een positieve impact op de duurzaamheid.
De ontwikkeling gaat verder
De huidige gebruikers van FOX zijn overtuigd van het voordeel van AI: het is niet zomaar een hype, maar biedt daadwerkelijk toegevoegde waarde. Om deze reden stimuleren ifm en statmath ook de ontwikkeling van AI-ondersteunde productieplanning.
![](/responsive/medium/content/gallery/landingpages/supply-chain-management/blog/bjoern-knabe.jpg?v=694455424)
Er staat nog veel op stapel. Zo zal de AI van FOX binnenkort ook rekening houden met de beschikbaarheid van productiehulpmiddelen en gereedschappen, evenals de levensduur van gereedschappen. We nemen steeds meer factoren mee en worden steeds nauwkeuriger.”
Björn Knabe
Productmanager, ifm business solutions GmbH