- Een overzicht van ifm
- Strategie
Statistieken over onze ondernemingsstrategie
Technology for everyone
Duidelijke focus op de ontwikkeling van slimme producten voor iedereen
- Zeer complexe oplossingen opnieuw bedacht en teruggebracht tot de essentie
- Meer dan 1210 actieve octrooien
- 1530 werknemers in research en development
- Meer dan 10% van de omzet wordt in O&O geïnvesteerd
- Ontwikkelings- en productievestigingen in Europa, de VS en Azië
- Bekroonde producten - intelligente oplossingen met eenvoudige bediening en innovatief design
World class supply chain
Onze logistiek gebruiken als concurrentievoordeel voor onze klanten
- 160.000 klanten wereldwijd
- 1,3 miljoen bestellingen per jaar met leveringsnauwkeurigheid van 99%
- 97% in staat om te leveren op de door de klant gewenste datum
- Wereldwijde expreslevering met levering op dezelfde dag
- 28 logistieke centra wereldwijd
- Gemakkelijke 24/7-bestelmogelijkheid in de ifm online-shop
Customer centricity
Onze klanten helpen om hun concurrentievoordeel te creëren en uit te breiden
- Advies van 2000 ifm-verkoopingenieurs – wereldwijd
- Technische ondersteuning – zowel online als ter plaatse door ifm-toepassingsspecialisten
- In meer dan 150 landen worden ifm-klanten door zelfstandig opererende dochterondernemingen of handelsondernemingen bediend
- Allesomvattend advies op het gebied van Industrie 4.0 – producten, diensten, software
- Vakkennis in een groot aantal verschillende sectoren
Collaborate to trust
Wereldwijd een vertrouwensrelatie ontwikkelen in nauw contact met collega's, met klanten en partners
- 5 jaar garantie op catalogusproducten van ifm
- Certificering voor ethisch gedrag volgens SMETA
- Certificering van alle productielocaties volgens DIN ISO 9001, DIN ISO 14001, ISO 27001
- Nationale en internationale goedkeuringen zoals ATEX-certificering, EHEDG, FDA, ecolab, EN 62061, EN ISO 13849-1, E1-typegoedkeuring en nog veel meer ...