You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. IIoT-apparaten
  2. IIoT-controller

IIoT-controller – een multi-talent dat niets te wensen over laat

U wilt flexibiliteit voor de digitalisering van installaties en applicaties? U wilt installatie-informatie en sensorgegevens vooraf verwerken, comprimeren en in de cloud sturen? U zoekt een oplossing om besturingstaken nauwkeurig uit te voeren? Geen probleem – de ifm IIoT-controller is de universele tool voor al deze applicaties.

Waarom IIoT-controller?

Meer functies en comfort bestaat niet

Dankzij zijn multifunctionele opzet als IT-gateway, visualisatiesysteem en krachtige controller overtuigt de IIoT-controller als krachtige, communicatieve en flexibele oplossing in de digitalisering van machines en installaties.

Krachtig

De IIoT-controller houdt ook in de meest veeleisende omgeving stand. In de apparaten wordt een 1.3 Ghz-quadcore-processor toegepast bij omgevingstemperaturen tot 60 °C voor de displayvariant en tot 55 °C bij de schakelkastvariant op maximaal vermogen.

Communicatief

Met de IIOT-controller vindt de datauitwisseling met cloud- of on-premise-platformen gemakkelijker dan ooit plaats. Omdat hij bovendien diverse ethernet-gebaseerde protocollen ondersteunt, is de toegang tot de I/O-gegevens via plug&work eveneens mogelijk.

Flexibel

De IIoT-controller kan via CODESYS V 3.5 vrij worden geprogrammeerd en daardoor individueel aan uw applicatie worden aangepast. Daarbij kan hij als PLC, IIoT-apparaat en/of als visualisatiesysteem worden gebruikt. Bij de displayvariant van de IIoT-controller is de content van het display ook vrij programmeerbaar.

Verbinding met verschillende clouds

De IIOT-controller kan de geregistreerde en bewerkte data doorsturen naar de meest gangbare cloudplatformen, zoals AWS, Microsoft Azure en AnyViz. Verder beheerst de IIoT-controller de gangbare standaardtalen van de digitalisering, zoals OPC-UA en MQTT. Moeten gegevens in realtime worden geregistreerd en verwerkt, kan men voor het inlezen van ingangen en het besturen van uitgangen terugvallen op Industrial Ethernet-protocollen, zoals EtherCAT, EtherNet/IP of Modbus TCP.

IO-Link-ready

Met de IIoT-controller bestaat er een plug&work-toegang tot het in- en uitgangsniveau via ethernet, waardoor alle proceswaarden als leesbare informatie – waarde en eenheid – ter beschikking staan.

IIoT-controller in de praktijk: Applicatieoverzicht

In principe kan de IIoT-controller overal worden toegepast

  • Waar data wordt geregistreerd
  • besturingstaken worden uitgevoerd
  • data naar een cloud of naar een on-premise-server moeten worden gestuurd of
  • een vrij programmeerbaar visualisatiesysteem nodig is.

All-in-one Veiligheid Ondersteuning van
diverse clouds
Flexibel Perfecte IO-Link-integratie Besparingsmogelijkheden Robuuste behuizing

Cloud-connector, visualisatie en krachtige controller in één apparaat

Cyberveiligheid als vast bestanddeel van het apparaatontwerp

De IIoT-controller ondersteunt AWS en AnyViz

Vrij programmeerbaar via CODESYS V3.5

Plug&work-toegang op het in- en uitgangsniveau via ethernet

Alle proceswaarden zijn beschikbaar als leesbare informatie

All-in-one: verschillende apparaatclassificaties gecombineerd in één apparaat

Variant met beschermingsgraad IP65 maakt schakelkasten overbodig

De behuizingen van aluminium persgietwerk zijn ook bestand tegen de ongunstige omstandigheden