You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Maximale veiligheid: Inductieve volledig metalen sensor voor extreme omstandigheden

De volledig metalen inductieve sensoren zijn ontwikkeld om de hoogste betrouwbaarheid en robuustheid in veeleisende omgevingen te garanderen.
Als veiligheidssensor biedt hij bescherming en veiligheid in kritische toepassingen.
Dankzij zijn roestvaststalen behuizing is de sensor extreem robuust en bestand tegen de meest ongunstige omgevingsomstandigheden.
Of het nu gaat om extreme temperaturen, intensieve reinigingsprocessen of gebruik in zware industriële omgevingen – de veilige volledig metalen sensor blijft altijd betrouwbaar.

Productvoordelen

Ongeëvenaard veilig

De sensor biedt dankzij TÜV-certificering maximale veiligheid in
veeleisende omgevingen.

Harde schil, veilige kern

De 316L roestvrijstalen huls maakt de sensor heel robuust en resistent tegen zware omgevingsomstandigheden.

Heet? Koud? Geen probleem!

Dankzij de bepantsering kan de sensor bij temperaturen van
-40 tot 100 °C worden gebruikt.

Reiniging zonder binnendringend vocht

Reinigingsmiddelen en vocht hebben geen invloed op de sensor, hierdoor is hij uitermate geschikt voor hygiënische applicaties.

Applicaties

Mangatbewaking in de levensmiddelenindustrie

Taak
De sensor bewaakt het luik om te garanderen dat de tank tijdens het proces gesloten blijft. Het proces mag niet starten als het luik open is of als er personen in de tank zijn.

Uitdagingen

  • Intensieve reinigingsprocessen
  • Bestendigheid tegen water, chemicaliën en hoge temperaturen

Voordelen

  • De roestvrijstalen volledig metalen behuizing is bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen.
  • De veilige uitgangen zorgen voor een betrouwbare positieherkenning van het mangatluik.

Steunbewaking aan mobiele machines

Taak
Om een veilige werkomgeving te garanderen, controleert de sensor of de steunen correct zijn uitgeschoven.

Uitdagingen

  • Betrouwbaarheid in zware omgevingsomstandigheden
  • Invloeden zoals smeermiddelen, oliën, trillingen en temperatuurschommelingen

Voordelen

  • De volledig roestvrijstalen metalen huls biedt een betrouwbare bescherming tegen tal van omgevingsinvloeden, waaronder agressieve stoffen zoals strooizout.
  • Veilige uitgangssignalen van de sensor betekenen duidelijke analyse van positiebepalingen.

Bewaking van poorten en deuren in koelhuizen

Taak
Voor een vlot AGV-verkeer moeten de koelhuispoorten altijd veilig gesloten zijn. Als de deur openstaat voor het onderhoudspersoneel, moet het AGV-verkeer onmiddellijk worden stilgezet om de veiligheid te garanderen.

Uitdagingen

  • Extreme temperaturen
  • Grote temperatuurschommelingen

Voordelen

  • De robuuste volledig metalen sensor is bestand tegen de extreem lage temperaturen.
  • Betrouwbaar opvragen van de poortstatus dankzij veilige uitgangssignalen

Systeemaansluiting

FAQ

De producten