- Overzicht niveausensoren
- Grenswaardemeting
- Media op basis van olie
Niveausensoren voor media op basis van water en olie
Sensorfamilie | Inbouwlengte | Technologie | Signaal | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
![]() LMC |
10...40 mm | Impedantiespectroscopie | • Schakeluitgang • IO-Link |
• Onderdrukkingen van aanhechtingen, spatwater en schuim • Betrouwbaar alternatief voor trilvork • Media-onderscheid |
![]() LI |
132...737 mm | Capacitief | • Schakeluitgang | • Montage van bovenaf • Bescherming tegen overlopen • 4 andere staaflengten leverbaar |
![]() KG, KI, KQ |
Meetbereik tot 40 mm |
Capacitief | • Schakeluitgang • IO-Link |
• Detectie door leiding, kijkglas of kunststof reservoir of via direct contact • Leverbaar met innovatieve staafdiagramweergave • Vlakke bouwvorm KQ voor montage op een vlak oppervlak |
![]() KQ10 |
228 mm meerdere apparaten combineerbaar |
Capacitief | • Schakeluitgang • IO-Link |
• Montage buiten niet-metalen vaten met behulp van klemmen of tape • Combinatie van meerdere apparaten in grote tanks • Overzichtelijke niveau-indicatie via LED-staafdiagram |