You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Voeding direct in het veld

Ook voor de stroomvoorziening van uw installatie hebt u geen schakelkast meer nodig!

Het aantal I/O- en sensorcomponenten, besturingen en HMIs dat in het veld kan worden gemonteerd, is de afgelopen jaren met sprongen gestegen, zodat steeds grotere delen van de complete besturingsarchitectuur direct op de machine kunnen worden gemonteerd. De voeding moest tot nu toe nog altijd afgenomen worden vanuit een centrale, veilig ondergebrachte, maar vaak ver verwijderde schakelkast. Het nadeel: Voor de verdeling van de lage 24V-voedingsspanningen over grote afstanden zijn hoge stroomwaarden nodig, om de afnemers het benodigde vermogen te kunnen leveren. Dat leidt tot grote verliezen en vereist grote aderdoorsneden.

24 volt decentraal verdelen, voedingsadapters met IO-Link centraal bewaken
De Ip67-voedingsadapters van ifm die in het veld kunnen worden gemonteerd, maken een decentrale voeding mogelijk. Grote afstanden kunnen zo met een hogere spanning worden gerealiseerd, die bij hetzelfde vermogen lagere stroomsterkten nodig hebben, wat de verliezen minimaliseert. De IO-Link-compatibele 24V-voedingsadapters ter plaatse maken bovendien een computerondersteunde bewaking, configuratie en diagnose mogelijk. Zo kunnen storingen die opgelost moeten worden, snel en vanuit een centrale locatie worden verholpen. Daardoor neemt de productietijd toe, de totale efficiëntie van de installatie stijgt.

De intelligente voedingsadapter in detail

Productvoordelen

Wat zijn de voordelen van een intelligente voedingsadapter?

Robuuste IP65/IP67-behuizing voor een montage zonder kast
Een robuuste behuizing met de beschermingsklasse IP65/IP67 garandeert bescherming tegen elektrische en mechanische gevaren. Door de geïntegreerde overspanningsbescherming wordt bovendien een externe zekering overbodig.
Voedings- en uitgangsaansluitingen volgens industrienorm
Sensor- en actorvoeding via een enkele kabel maakt een apart gezekerde stroomverdeling mogelijk met minder verlies, zowel voor sensoren (Us) als voor actoren (Ua), of gewoon de verdeling van twee voedingen via T-verdeler.
Voedingsdiagnose en lastweergave op het apparaat
Een 12-segments LED-staafdiagram toont de stroomopname van het complete systeem evenals de stroomopname van de afzonderlijke kanalen als percentage van de geconfigureerde zekering voor elk afzonderlijk uitgangsstroomcircuit.
Configureerbare spanning en elektronische zekering voor elk voedingskanaal
Bij elk uitgangsstroomcircuit is de geïntegreerde uitgangszekering configureerbaar met vooralarm en gebruiksdiagnose in realtime. De geïntegreerde zekeringen beschermen uw systeem tegen overbelasting en kortsluiting en kunnen onafhankelijk van elkaar per kanaal tussen 1 en 12 ampère worden geconfigureerd.
Rekening houden met de spanningsval
Om te kunnen garanderen dat op het gewenste punt voldoende spanning beschikbaar is, kan tijdens de systeemconfiguratie rekening worden gehouden met de kabelweerstand. De bedrijfsspanning van het systeem kan in het configuratiemenu worden ingesteld tussen 24 en 28 V. De berekening van de spanningsval voor een geïnstalleerd systeem wordt geadviseerd.

Typische applicaties

Robottechniek

De robotindustrie kiest voor onafhankelijke besturingssystemen ter plaatse, die uitkomen zonder een eigen schakelkast of een schakelkast met beperkte ruimte. Betrouwbare en voor de branche geschikte voedingen zorgen ervoor dat de robotcellen met de hoogste efficiëntie werken, bovendien hebben ze geen of enkel nog beperkte schakelkasten nodig, het gewicht en de balans van het complete besturingssysteem wordt verbeterd.
De flexibiliteit bij de configuratie van elektronische zekeringen en verbruikers maakt een standaardisering van de apparaten mogelijk en verlaagt de totale bedrijfskosten.

Producttracering en logistiek

Het succes van een intralogistiek- of logistiek-trackingsysteem hangt af van zijn eenvoudige configuratie en instelling. Omdat er geen schakelkasten meer nodig zijn, kunnen trackingsystemen overal in de installatie worden geïnstalleerd, zonder dat een conventionele integratie noodzakelijk is.
Ongeacht of het om de montage van een afzonderlijke UHF-reader gaat ten behoeve van de toegangscontrole tot afgesloten gebieden bij vorkheftrucks, om laadportaaloplossingen voor de perimetercontrole en het traceren van statiegeld-items, of het traceren in de openlucht bij de landbouw of de mijnbouw: Een snelle en eenvoudige montage is zeer belangrijk en de diagnose en controle op afstand zijn een noodzaak.

Real-time maintenance

Vaak worden trillings- en temperatuursensoren ook bij eenvoudige machines achteraf ingebouwd, om defecten vroegtijdig te kunnen herkennen. Deze sensoren en de benodigde componenten voor de gegevensoverdracht hebben geen schakelkast nodig. Maar waar komt de voedingsspanning vandaan? Met de voedingsadapters die in het veld kunnen worden gemonteerd, wordt deze vraag op eenvoudige wijze beantwoord.

Montagecellen

Montagecellen worden toegepast voor de betaalbare automatisering van routinewerkzaamheden. De grenzen wat betreft grootte en prestaties worden daarbij steeds verder verschoven.Het wegvallen van schakelkasten bespaart hier tijd, zowel bij de eerste uitrusting als ook tijdens de levensduur van de machine, en verhoogt de productiviteit gedurende de gehele levensduur van de cel aanzienlijk.
De geïntegreerde elektronische zekeringen maken terugmelding van de belasting in realtime en een snelle storingsdiagnose mogelijk. Op die manier kan de machine snel weer worden opgestart volledig zonder schakelkast. Twee gescheiden uitgangsstroomcircuits in een enkele kabel maken in feite een onafhankelijk bedrijf mogelijk evenals de scheiding van sensor (Us) en actoren (Ua) met een enkele kabelboom.

Meerwaarde dankzij IO-Link

  • Instelling van de uitgangsspanning
  • Overdracht van de actuele ingangs- en uitgangsspanning
  • Overdracht van de actuele stroomsterkte per kanaal
  • Instellen van de activeringsstroomsterkten
  • Overdracht van de activeringsoorzaak en het kanaal
  • Resetten van het geactiveerde kanaal
  • Overdracht van de interne temperatuur
  • Bedrijfsurenteller

De intelligente voedingsadapter interactief ervaren