- moneo: IIoT-platform
- Producten
- moneo-testversie
Start uw industriële evolutie snel en gratis

In 4 stappen naar de gratis moneo-testversie
- Maak uw vrijblijvende ifm-account aan en log daarna in
- Start het downloaden van uw testversie
- Kies in moneo de activering van de testversie
- Klik op conditiebewaking

Voorwaarde voor een realistische test van de moneo-software is een verbinding met echte databronnen (VSE, IO-Link-master). Alleen zo krijgt u een realistische indruk van hoe moneo u kan ondersteunen bij het optimaliseren van uw productieprocessen.
moneo-testversie conditiebewaking downloaden
Test het programma 30 dagen vrijblijvend.
Functieomvang van de testversie conditiebewaking moneo RTM*
Functieoverzicht | |
---|---|
Parametrering van IO-Link-apparaten | |
Connectoren | |
Gebruikersspecifieke dashboards voor de installatiebewaking | |
Individuele data-analyse van de installatietoestand |
|
Automatisch realtime-alarm bij grenswaardeoverschrijding |
*Inclusief moneo OS, moneo RTM, moneo configure, moneo infopoints (50 x) en edgeConnect ifm
U kunt op elk moment overstappen op de uitgebreide versie. Naar de oplossing voor conditiebewaking inclusief parametrering (QM9120)
Heel eenvoudig: 4, 3, 2, 1 ready for IIoT
De testversie van moneo conditiebewaking maakt de parametrering van uw beschikbare hardwarecomponenten mogelijk, evenals het opzetten en het gebruik van dashboards, gegevensanalyses en automatische alarmen bij grenswaardeoverschrijdingen, zodat u het onderhoud van de installaties kunt optimaliseren en ongeplande uitvallen kunt vermijden.
Test moneo 30 dagen gratis en ervaar een eenvoudige start in de digitalisering. Creëer een meerwaarde door uw hardware te combineren met de moneo-software om de data uit uw productie te gebruiken voor optimalisaties.
Uw voordelen
- Ervaar een eenvoudige digitalisering met een druk op de knop
- Gedurende 30 dagen kunt u gebruik maken van alle functies en kunt u meteen beginnen
- Na afloop van de 30 dagen bepaalt u, of u de uitgebreide versie wilt aanschaffen
- Met de permanente versie behoudt u toegang tot uw set-up en uw database
moneo-testversie conditiebewaking downloaden
Test het programma 30 dagen vrijblijvend.