• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Radartechnologie
  2. Radarafstandssensoren

Radarsensor meet afstand, positie en snelheid ook bij slecht weer

Betrouwbare detectie in een ruwe omgeving

Of het nu regent, sneeuw of hard waait, bij stof of extreme temperaturen: onder bijna alle omstandigheden detecteert de radarsensor objecten nauwkeurig en betrouwbaar. Dit zorgt ervoor dat naast de robuuste radartechnologie ook de meest uiteenlopende bedrijfsmodi, waardoor de sensor exact op de betreffende applicatie is in te stellen , en hoge schok- en trillingsbestendigheid geen invloed hebben.

Welke voordelen biedt de radarsensor?

Zicht op alles
Betrouwbare detectie, ook als het zicht slecht is
Robuust
Ideaal voor veeleisende omgevingen en applicaties in de buitenlucht dankzij de weersonafhankelijke detectie en een breed temperatuurbereik
Flexibel aan te passen
Door de verschillende bedrijfsmodi zijn grotere bereiken of een nauwkeurige resolutie in het millimeterbereik te realiseren
Vlotte inbedrijfstelling
Intuïtieve configuratie en overzichtelijke visualisatie van de meetgegevens op het IT-niveau met behulp van ifm VisionAssistant of ifm moneo
Internationale beschikbaarheid
Twee verschillende frequentiebereiken maken het gebruik in grote delen van de wereld mogelijk

Applicaties voor radar-afstandssensoren

Controle van de transportband
Contactloze, gelijktijdige detectie van de beladingshoogte en de snelheid van een transportband

Positiebepaling van voertuigen
Detectie van voertuigen in wasstraten of bij dockingsporcessen bij laad- en losperrons

Afstandscontrole en hoogtemeting
Betrouwbare detectie van afstanden tot de vloer resp. planten, ook in stoffige omgevingen

Omgevingsbewaking en anti-botsbeveiliging
Vroegtijdige herkenning van obstakels in het bewegingsveld van het voertuig en ondersteuning van de bestuurder van het voertuig bij de bewaken van onoverzichtelijke gebieden

Intelligente toegangscontrole
Automatisch openen en sluiten van deuren, evenals slagbomen met onderdrukking van kruisend verkeer

Systeemaansluiting

Meerwaarde dankzij IO-Link

  • Uitvoer van meerdere meetwaarden
    Gelijktijdige, contactloze detectie van afstand, snelheid en bewegingsrichting van het object
  • Plug & Work
    Intuïtieve instelling en continue uitvoer van de meetgegevens
  • Verhoging van de installatiebeschikbaarheid
    Door de uitvoer van de schuinstandwaarden vindt een conditiebewaking van de sensororiëntatie plaats.
    De data-storage-functie draagt bij een snelle en probleemloze uitwisseling van apparaten mogelijk te maken zonder hernieuwde configuratieinstelling.

FAQ over radar-afstandssensoren

De producten

Radar-niveausensor: snel en precies tot 10 m

Niveaus in tanks storingsvrij bewaken

De nieuwe radar-niveausensor LW2720 verlegt de grenzen op het gebied van snelheid en nauwkeurigheid. Alleen al de inbedrijfstelling kan in een recordtijd worden voltooid: een standaard M12-kabel, de bliksemsnelle parametrering via IO-Link en het grote assortiment adapters zorgen voor een eenvoudige en precies passende Start Out-of-the-Box.