You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Overzicht
  2. Signaallampen

LED-signaallampen en signaalzuilen

ifm gebruikt in zijn signaallampen moderne, duurzame RGB-LED-technologie, die minstens 7 verschillende kleursettings kan weergeven. Aangezien ook helderheid en knipperfrequentie kunnen worden aangepast, is zelfs met een 1-segments signaallamp talrijke bedrijfstoestanden of statusmeldingen te realiseren. De 5-segments signaallamp en de 20-segments signaallamp kunnen ook worden gebruikt om complexe installatietoestanden en het verloop van een proces of vulgraad te visualiseren.

De signaallampen zijn individueel te configureren. Dit kan gemakkelijk worden gedaan via IO-Link of, bij sommige modellen, ook via de parametreerknop. Een breed pakket montagetoebehoren vergroten het toepassingsgebied nog verder, zodat met één type lamp een breed scala aan applicaties kan worden gerealiseerd.

Inhoud

Productvoordelen

Configureren naar eigen wens voor volledige flexibiliteit
Dankzij de RGB-LED-technologie is de signaallamp naar eigen wens aan te passen (permanent licht, knipperlicht, flitslicht, verschillende kleuren). Dat verlaagt het aantal varianten en vermindert de magazijnvoorraad. De lamp kan in verschillende bedrijfsmodi worden ingesteld, bijv. een analoge modus voor het aangeven van niveaus.
Goede zichtbaarheid, ook vanaf grote afstand en bij fel achtergrondlicht
Een ander groot voordeel van de signaallampen van ifm is hun zichtbaarheid op grote afstand, zelfs bij fel omgevingslicht. Dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van een verduisterde kunststof kap over de weergavesegmenten.
Extra akoestisch signaal voor verhoogde statusherkenning
Naast puur optische signaallampen biedt ifm ook varianten aan die via een zoemer een akoestisch signaal afgeven om de herkenbaarheid van een status verder te verhogen. Zeven verschillende toonsoorten dragen bij aan bijvoorbeeld een betrouwbare identificatie van de signaalgevende installatieonderdeel tussen andere installaties in een ruimte.
Eenvoudige montage voor elke applicatie
Een sokkel voor montage wordt meegeleverd. Daarnaast is een variant met montagevoet leverbaar, waarmee de signaallamp op een verhoogde positie kan worden gemonteerd. Deze montagevoet kan 90 graden worden gedraaid, zodat een montage aan de wand zonder extra toebehoren mogelijk is. Daarnaast is er toebehoren voor mastbevestiging leverbaar.

De 1-segments LED-signaallamp in detail

IO-Link-modus

Herkent de lamp een IO-Link-communicatie, start zij automatisch de IO-Link-modus. In de IO-Link-modus kan de lamp geconfigureerd en ook aangestuurd worden via procesdatacommunicatie tussen de IO-Link-master en de lamp.

De gebruiker kan de kleur en de knipperfrequentie van de lamp en het zoemergeluid regelen, de zoemer in- en uitschakelen en de status van de feedbackknop op de lamp aflezen.

SIO-modus: On/Off-modus

Tijdens het parametreren via IO-Link kan de gebruiker een modus selecteren. Als de "On/Off-modus" is geselecteerd en de IO-Link-communicatie wordt onderbroken, start de lamp automatisch de SIO-modus.

In de "On/Off-modus" kan de gebruiker voor elke ingang op de lamp een andere verlichting kiezen.

De kleur, knipperfrequentie en intensiteit kunnen voor elke ingang worden ingesteld. Wanneer de ingang overschakelt naar High-signaal, brandt de lamp zoals geconfigureerd. Als bij twee ingangen tegelijk een High-signaal aanwezig is, heeft de ingang "LED-A" een hogere prioriteit dan de ingang "LED-B" of "LED-C".

Een aparte parameter wordt vasteglegd of IO-Link- pin 4 van de connector wordt gebruikt als ingang om de zoemer in te schakelen of als uitgang om de toestand van de feedbackknop aan te geven.

SIO-modus: RGB-modus

Tijdens het parametreren via IO-Link kan de gebruiker een modus selecteren. Wordt de "RGB-modus" geselecteerd en de IO-Link-communicatie onderbroken, start de lamp automatisch de SIO-modus.

In de "RGB-modus" hebben de drie digitale ingangen een vaste functie. Hier wordt aan elke ingang een van de drie primaire kleuren "rood, groen enblauw" toegewezen.

Als een High-signaal aanwezig is op ingang LED-A, brandt de lamp rood. Als een High-signaal aanwezig is op ingang LED-B, brandt de lamp groen. Als op beide ingangen LED-A EN LED-B een High-signaal aanwezig is, wordt de combinatie rood EN groen = geel gebruikt.

De 3- en 5-segments LED-signaallamp in detail

De signaallampen van ifm zijn leverbaar in twee varianten: Varianten met IO-Link-interface en varianten met IO-Link-interface EN digitale ingangen voor de aansturing van elk afzonderlijk segment.
De segmenten kunnen snel en flexibel worden aangestuurd via de IO-Link-interface. Kleur, lichtintensiteit en knipperfrequentie kunnen naar wens worden aangepast.

Bij sommige varianten zijn extra digitale ingangen beschikbaar voor het aansturen van de LED-segmenten en de zoemer. Dit betekent dat de signaallamp ook kan worden gebruikt in conventionele (retro)systemen zonder IO-Link-interface.

Parametreren zonder IO-Link

Naast IO-Link kunnen sommige signaallampvarianten ook zonder IO-Link in drie eenvoudige stappen met een instelknop worden ingesteld.

Met de parametreerknop kunnen de volgende eigenschappen voor elk LED-segment worden ingesteld:

  • Kleur (rood, groen, oranje, blauw, paars, turkoois, wit, geel, uit)
  • Frequentie (permanent aan, langzaam/gemiddeld/snel knipperen, langzaam/gemiddeld/snel knipperen)
  • Helderheid (100%, 75%, 50%, 25%)

Parametreren met IO-Link

Als alternatief kunnen de signaallampen ook gemakkelijk via IO-Link worden geparametreerd. Hiermee kunnen parametersets worden opgeslagen en geladen. Afhankelijk van het model zijn maximaal drie bedrijfsmodi beschikbaar.

On/Off-modus

In de On/Off-modus kunnen de kleuren van de segmenten vooraf worden gedefinieerd en vervolgens afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld. Bovendien kunnen kleur, knipperfrequentie en intensiteit van elk segment vast worden ingesteld.

RGB-modus

In de RGB-modus kunnen de signaallampen hun volledige functionaliteit gebruiken. Hier wordt aan elke databit een van de drie basiskleuren "rood, groen, blauw" toegewezen, waardoor de betreffende vereiste kleur voor elk segment kan worden gemengd door de cyclische gegevens te schrijven.

Analoge modus

De analoge modus is alleen beschikbaar bij de 5-segments signaallampen en geeft een waarde weer tussen 0...100% in vooraf samengestelde weergavetypes.

De 20-LED-signaallamp in detail

Met 20 afzonderlijk aan te sturen LED's biedt deze signaallamp de grootst mogelijke flexibiliteit. De 20-LED-signaallamp kan uitsluitend via IO-Link worden gebruikt en biedt diverse mogelijkheden met twee verschillende modi. Beide modi kunnen echter worden overschreven met de User-Predefined-Banks.

On/Off-modus / Signal Light Mode

In de Signal Light Mode kunnen maximaal 5 segmenten worden gedefinieerd. De segmenten zijn vrij te selecteren in grootte, kleur en weergavetype (bijv. continu licht of knipperend). De grootte van de segmenten kan worden bepaald door de 20 individueel instelbare LED's. Zo kan het belang van één status bijvoorbeeld worden aangegeven door 1 groot segment bestaande uit 16 LED's en twee kleine segmenten uit elk 2 LED's in te stellen. Om de segmenten visueel van elkaar te scheiden en een betere zichtbaarheid te realiseren, is het ook mogelijk om de laatste LED van elk segment uit te schakelen en zoals contrast te gebruiken.

Analoge modus / Level Meter Mode

De Level Meter Mode kan worden gebruikt om een analoge waarde als staafdiagram weer te geven. Voor de weergaverichting kan worden gekozen tussen "Bottom Up" en "Top Down". Voor elk van de 20 elementen kan een kleur en het weergavemodus (bijv. continu licht of knipperen) worden gedefinieerd. Voor een optimale waarneming onder alle omgevingsomstandigheden kan de LED-intensiteit en, voor de varianten met geluidsignalen, het zoemervolume worden gedefinieerd.

Variantenoverzicht

Artikelnummer 1-segment

Artikelnummer 3-segment

Artikelnummer 5-segment

Artikelnummer 20-LED

Aansturing via digitale ingangen

Aansturing via IO-Link

Montagevoet

Zoemer

Feedbackknop

 

DV1300

DV1500

 

 

DV1310

DV1510

 

DV2120

DV1320

DV1520

 

DV2121

 

 

 

DV2130

DV1330

DV1530

 

DV2131

 

 

 

 

DV2300

DV2500

DV2900

 

DV2310

DV2510

DV2910

 

DV2320

DV2520

DV2920

 

DV2330

DV2530

DV2930

Montageopties

Montagemogelijkheden 3-/5-segments signaallamp en 20-LED-signaallamp

Montagemogelijkheden 1-segments signaallamp

Overige IO-Link-apparaten