Een sensor met twee meetwaarden dankzij IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-process-lt3022-2240x1260-01.jpg?v=-2064694570)
Niveau- en temperatuurmeting voor water en op olie gebaseerde media via slechts één leiding dankzij IO-Link
- Niveau- en temperatuurmeting voor water en op olie gebaseerde media
- Geïntegreerde overloopbeveiliging activeerbaar
- Uitgangen vrij configureerbaar voor niveau of temperatuur
- 4 x schakeluitgang of 1 x analoge en 1 x schakeluitgang
- Beschikbaar in 3 lengtes (264 mm, 472 mm en 728 mm)
Een sensor, twee meetwaarden
Typische toepassingsgebieden zijn hydraulische aggregaten en bewerkingsmachines. Het voordeel van deze sensor: de gecombineerde niveau- en temperatuurmeting met slechts een apparaat vermindert het aantal sensoren, inbouwlocaties, magazijnvoorraad en de installatiewerkzaamheden.
Voordeel IO-Link
IO-Link verstuurt de beide meetgrootheden (niveau, temperatuur) als digitale proceswaarden via slechts een leiding. Daardoor is ook maar een ingangspoort bij de besturing nodig. De parametrering via IO-Link is eenvoudig en tijdbesparend.
Eenvoudige inbouw
Dankzij de variabele inbouwlengte en de onderdrukking van het klempunt is de sensor flexibel monteerbaar.