Detectie van alle metaalsoorten bij gelijke schakelafstand
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-group_ies-2240x1260-01.jpg?v=1568653669)
Inductieve Kplus-sensoren in hoogwaardige RVS-uitvoering met compacte afmetingen in M8 behuizing
- Betrouwbare detectie van alle metalen door gelijke schakelafstand
- Op de krappe ruimtes inzetbaar dankzij compacte afmetingen in M8
- Geen foute schakeling door magneetveldvaste sensortechniek
- Hoogwaardige RVS-uitvoering
- Hoge betrouwbaarheid door beschermklasse IP 65 tot IP 69K
Constante correctiefactor
Inductieve Kplus-sensoren bezitten bij alle metaalsoorten dezelfde schakelafstand. Daarom zijn ze uitermate geschikt voor de detectie van bijv. aluminium, waar bij traditionele sensoren de schakelafstand duidelijk vermindert. Bovendien is door de hoge schakelfrequenties de bewaking van snel wisselende schakeltoestanden makkelijk te realiseren.
Veelzijdig toepasbaar
Door de robuuste RVS-huls kan de sensor permanent in contact staan met oliën en koelsmeermiddelen. Bovendien zijn door het grote temperatuurbereik maar ook de hoge beschermklassen de sensoren universeel inzetbaar. Ook zijn de M8 Kplus-sensoren te verkrijgen in kabelvarianten.