Hoogste veiligheid door magneetsensoren
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-group_mn-2240x1260-01.jpg?v=1568656513)
Voor een contactloze deurbewaking – makkelijk te monteren, ook verborgen inbouw achter roestvast staal mogelijk
- Detectie vanuit verschillende richtingen voor makkelijke montage
- Betere beveiliging tegen manipulatie door verborgen inbouw achter roestvast staal mogelijk
- In serie te schakelen en identificatie van de geopende deur
- Voldoet aan de nieuwe interfacebeschrijving CB24I van het ZVEI-organisatie
- Hoogste veiligheidsclassificatie conform ISO 13849-1 resp. SILCL 3 conform IEC 62061
Contactloze deurbewaking
Met de contactloos werkende magneetsensoren kan de toestand van deuren worden bewaakt. *In combinatie met geschikte verwerkingseenheid kan PL e conform ISO 13849-1 resp. SILCL 3 conform IEC 62061 worden bereikt.
Eenvoudige aansluiting
Verschillende varianten voorzien van met kabel, M8-stekker (4-pin) en M12-stekker (4-pin) bieden een gestandaardiseerde aansluiting. Met de toelatingskeuren UL en EAC kan uw machine wereldwijd zonder probleem worden gebruikt.
Eenvoudige montage
Door de standaard bouwvormen in kleine en grote varianten is montage overal mogelijk, zelfs in krappe ruimtes.
Veilige aansluiting
In combinatie bijv. met het relais G1501S of de monitor AC041S hebben de sensoren een TÜV-toelating tot SILCL 3 en PL e. Ook met de ifm-SmartPLC, zoals bijv. AC422S, kan deze veiligheidsclassificatie worden bereikt.
Welke deur is geopend?
De sensoren met 3 contacten (meldcontact) is het mogelijk serieschakelingen te maken met daarnaast de informatie welke deur geopend is. Voor het veiligheidscircuit staan 2 contacten te beschikking en bijkomend een signaal voor de niet-veilige besturing.
Betere beveiliging tegen manipulatie
Omdat de sensoren ook door roestvrij staal of aluminium kunnen kijken, is een verborgen inbouw mogelijk en verbetert hierdoor de beveiliging tegen manipulatie.
Robuuste montage
Dankzij de metaalversterking bij de bevestigingsgaten van de MN5xxS kan de sensor veilig en robuust worden gemonteerd.
Hoge prestaties
Stabiel schakelgedrag dankzij brede detectiecurve. Ook vanuit verschillende richtingen kan de sensor met gecodeerd tegendeel worden opgestart.