- Productnieuws
- Sensoren
- C-gleuf cilindersensoren met robuuste bevestiging
C-gleuf cilindersensoren met robuuste bevestiging

Heel eenvoudig te monteren sensor met duurzame elektronische GMR-meetcel – vlak in te bouwen
- Heel eenvoudig te monteren[nsbp]sensoren voor de C-gleuf.
- Robuuste bevestiging aan het einddeel van de behuizing voor een sterkere trekontlasting.
- Verschillende varianten voor elektrische aansluiting en schakeluitgang voor iedere wens.
- Elektronische GMR-meetcel voor een sensor met lange levensduur.
- Nu ook als 2-draads versie voor PNP- of NPN-besturingen
Vlak in de C-gleuf
De cilindersensor is voor de gangbare C-gleuf, zoals bijvoorbeeld bij SMC, inzetbaar. Met een opbouwhoogte van slechts 5 mm kan hij vlak worden gemonteerd. Vooral bij deze cilinderfabrikant is naast de gleufvorm ook vaak een 2-draads aansluiting vereist.
Lange levensduur
De contactloos werkende sensoren zijn praktisch slijtvrij en bereiken veel langere levensduur dan de bekende Reed-contacten. Met de GMR-cel (Giant Magneto Resistief) herkent de sensor door de aluminiumwand van de cilinder de magneet op de zuiger. Dit bespaart dure onderhouds- en stilstandtijden.
Prijs:€ 52,40
Uw prijs:
Prijs:€ 56,40
Uw prijs:
Prijs:€ 49,80
Uw prijs: