Incrementele RVS-pulsgever voor natte omgevingen

Aan as-zijde hoge afdichting maar ook lange levensduur dankzij duurzaam roestvast staal – via IO-Link eenvoudige driedraads aansluitkabel toe te passen
- Duurzaamheid: dankzij robuust roestvast staal en aan as-zijde hoge afdichting
- Kostenreductie: via IO-Link zijn eenvoudige driedraads aansluitkabels toe te passen
- Permanent: goed leesbaar gelaserd typeplaatje
- Geen waardeverlies: via IO-Link ook als singleturn-pulsgever te parametreren
- Typereductie door vrij programmeerbare parameters
Voor veeleisende omgevingsomstandigheden
De incrementele pulsgevers in RVS-uitvoering van ifm vergroten de onderhoudsintervallen, zelfs in mogelijk in ruwe omgevingen, bijv. bij synchronisatie van transportbanden. De verhoogde beschermklasse IP 67 kwalificeert ze voor het gebruik in natte omgevingen zoals in de levensmiddelenindustrie.
Veelzijdig dankzij IO-Link
Alle incrementele pulsgevers van ifm gedragen zich bij IO-Link-aansluiting als absolute singleturn-pulsgevers. Ze detecteren en slaan hun positiewaarde zelfs op als de spanning uitvalt.
Communicatief door IO-link
Proceswaarden, parameter settings en diagnosegegevens kunnen via IO-Link worden overgedragen. Op deze manier wordt preventief onderhoud kinderspel.