PMD-afstandssensor met voortreffelijk bereik
Compacte kleuronafhankelijke lasersensor met standaard-M18-schroefdraad en IO-Link in moderne RVS-behuizing
- Kleine compacte bouwvorm metstandaard-M18-schroefdraad en PMD-lichtlooptijdsmeting
- Uitstekend detectiebereik van 1,5 m – en dat kleuronafhankelijk
- Visualisatie en instellen van de afstandswaarde via IO-Link en 2-kleurendisplay op het apparaat
- Sensoren met laserklasse 1 – o.a. uitstekend geschikt voor de automobielindustrie
Verreikende PMD-afstandssensor voor bijzondere detectie taken
Door een uiterst hoog detectiebereik onderscheidt de nieuwe PMDLine-sensor zich door de moderne compacte RVS-behuizing. Hij werkt volgens het innovatieve On-Chip-lichtlooptijdmeetsysteem met PMD-(Photo-Mix-Detector)-technologie. Ook bij veeleisende toepassingen waarbij traditionele roodlichtsensoren tegen hun grenzen aanlopen, zoals bijv. glanzende metalen oppervlakken, is detectie met een sensor laserklasse 1 de goed mogelijk. De goede resistentie tegen spiegelende oppervlakken en achtergrondonderdrukking draagt bij aan de hoge functiereserve en een betrouwbare werking. Typische toepassingsgebieden zijn de automobielindustrie, transporttechniek alsook de materiaalhandling.
Eenvoudige bediening
De schakelpuntinstelling kan heel eenvoudig met de comfortabele 3-toetsenbediening direct op het apparaat of als alternatief via IO-Link, waarmee ook de actuele afstandswaarde zijn weer te geven.