Sensation: AS-i-signalen via lichtgeleider (fiber) transporteren
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac3227-2240x1260-01.jpg?v=1568662639)
Vanaf nu gemengd bedrijf van AS-i vlakkabel en lichtgeleider via een leidinglengte tot 3,2 km mogelijk
- AS-i-signalen kunnen via een fiberlengte tot 3,2 km worden overgedragen
- Combinatie van AS-i vlakkabel en lichtgeleider mogelijk
- Bliksembeveiliging, storingsongevoelig tegen EMC invloeden
- Hoge betrouwbaarheid
- Galvanische scheiding
- Steekbare aansluitklemmen
AS-i lichtgeleider-repeater
De nieuwe AS-i lichtgeleider-repeater van ifm maakt de omzetting van AS-i-signalen naar een optisch medium mogelijk en omgekeerd. Hiermee kunnen nu AS-i-netwerken met een veelvoud aan kabellengte worden uitgebreid. Elke AS-i lichtgeleider-repeater beschikte over twee van elkaar onafhankelijke kanalen die uit een zend- en ontvangstdeel bestaan. De voedingsspanning voor deze apparaten komt uit het AS-i-systeem. Verschillende LED's signaleren de actuele bedrijfstoestand. De techniek is ondergebracht in de nieuw ontwikkelde SmartLine-behuizing.
Performance in het veld
Wegens de optische overdracht hebben externe stoorsignalen en aardingsproblemen geen invloed meer Toepassing van het fibersysteem sluit EMC-risico’s principieel uit. Door afstand veroorzaakte verliezen door inductie-, capaciteit- en weerstand, zoals bijv. kabel voorzien van koper treden eveneens niet op. Hiermee levert de nieuwe AS-i lichtgeleider-repeater een grote rol voor het vergroten van de levensduur en tot een kostenreductie. Met het gebruik van de nieuwe AS-i lichtgeleider-repeater zijn bijkomende lichtgeleidernetwerktopologieën (lijntopologie, stertopologie) te realiseren.