Vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequenties tot 14.000 Hz
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-position-opl_opu-2240x1260-01.jpg?v=-56841503)
Nauwkeurige herkenning van kleine onderdelen of bij applicaties met zeer hoge snelheden en individuele aanpassing via IO-Link
- Snelle inbedrijfstelling zonder afstelling van zender en ontvanger
- Eenvoudige instelling via potentiometer of IO-Link
- Applicatiespecifieke sensormodussen via IO-Link
- Signalering van vervuilingen door permanente controle van de lichthoeveelheid via IO-Link
Vork- en hoekfotocellen
De nieuwe apparaten van ifm worden gebruikt bij de delencontrole in de aanvoertechniek en in de montage- en handlingtechniek. Ten opzichte van gescheiden zender-ontvangersystemen bieden ze het voordeel dat de tijdrovende afstelling van zender en ontvanger komt te vervallen.
Instellingen en diagnose met IO-Link
Een groot aantal applicaties kan met standaard vork- en hoekfotocellen worden opgelost. Bij de herkenning van kleine delen of bij applicaties met zeer hoge snelheden zitten conventionele vork- en hoekfotocellen echter al snel hun grenzen. Dankzij IO-Link is een individuele aanpassing mogelijk. Met instelbare schakelfrequenties van max. 14.000 Hz zijn de sensoren ook geschikt voor de snelste applicaties. Een vervuild optiek wordt door de sensor zelf herkend. Zo kan deze tijdig worden gereinigd, zodat de procesveiligheid gewaarborgd wordt.