Nauwkeurige hellingsensoren voor dynamische applicaties
1- en 2-assige sensoren met 6 vrijheidsgraden bieden een snelle reactietijd en hoge signaalkwaliteit ook bij toepassingen onder de meest extreme omstandigheden
- 1- en 2-assige hellingsensoren met 6 vrijheidsgraden
- Snelle reactietijd en hoge signaalkwaliteit dankzij innovatieve sensor-fusion-algoritme
- Ruwe gegevens van de acceleratie- en gyroscoopsensor bieden uitgebreide functionaliteiten
- De hoge beschermingsgraad IP 68 / IP 69K maakt het gebruikt onder de meest extreme omstandigheden mogelijk
Storingsongevoelige hellingmeting
De dynamische hellingsensoren van de serie JD stellen nieuwe maatstaven met betrekking tot signaalkwaliteit en reactievermogen. Ze gebruiken niet alleen een 3D-gyrosensor maar ook een 3D-versnellingssensor. Een 6-assige IMU (Inertial Measurement Unit) met intelligente sensor-fusion-filters bepaalt daarmee de exacte hellingwaarden. Storende invloeden, zoals die bijvoorbeeld optreden in mobiele applicaties door trillingen, stoten of door optrek- en remgedrag, beïnvloeden de meetwaarden niet.
Flexibele interface
Voor de meetwaardeoverdracht en voor de parametrering beschikt de hellingsensor over een CANopen-interface. Zo nodig kan via de software een geïntegreerde afsluitweerstand worden bijgeschakeld.