AS-i CompactM8-module: Grote variëteit, kleine ruimte vereist
- Betrouwbare ecolink-verbinding beschermt de O-ring tegen beschadiging
- Compacte en vlakke bouwvorm voor kleine ruimten
- Stroomvoorziening van de uitgangen per AS-i of AUX
- Resistent tegen schokken en vibraties door volgegoten uitvoering
Extra klein, veelzijdig in montagemogelijkheden
De CompactM8-productfamilie overtuigt door de vlakke en smalle bouwvorm. De modules zijn daarom optimaal geschikt voor de sectoren robotica, handlings- en montagetechniek. Zij zijn verkrijgbaar met AS-i-technologie, met extra AUX-uitgangen en als passieve variant . De montage vindt eenvoudig plaats via twee bevestigingsboringen van boven of vanuit de zijkant, optionele accessoires maken de montage ook op een DIN-rail mogelijk.
Mechanische vaste aanslag voor eenvoudige montage
Door het gebruik van de ecolink-techniek worden montagefouten voorkomen: Een geïntegreerde mechanische vaste aanslag beschermt de O-ring van de M8-bussen tegen beschadiging. Zo is een snelle en veilige montage, ook zonder duur momentsleutels mogelijk, zonder het afdichtende vermogen van de module in gevaar te brengen.
Hoge beschermingsgraad maakt het geschikt voor toepasbaarheid in het veld.
De modules voldoen met de hoge beschermingsgraad van IP 65, 67 en 68 aan alle eisen voor toepassing in de veeleisende industrieomstandigheden. Zij kunnen zodoende direct in het veld, dus in de nabijheid van de processen, worden geplaatst. Daardoor vervallen lange verbindingen tussen sensoren/actuatoren en de schakelkast.
Licht en robuust
De CompactM8-modules zijn op grond van hun geringe breedte van slechts 30 mm en een hoogte van 17 mm in het kader van de M8-aansluitbussen bijzonder plaats besparend. Zij kunnen daarom bij voorkeur in het handlings- en montagebereik of op robotarmen worden gemonteerd. Nog een voordeel: Door de volgegoten uitvoering zijn ze bijzonder schok- en trillingsbestendig.
Tal van applicatiemogelijkheden
De adressering van de AS-i-modules gebeurt via de M12-stekker op de kopse kant. Met een standaard verbindingskabel kunnen de modules op het adresseerapparaat worden aangesloten. Naast de AS-i variant zijn ook passieve verdelermodules met ronde kabelaansluiting M12 (8-polig) of M16 (14-polig) beschikbaar.
Fouten eenvoudig identificeren
De FAULT-LED op de module maakt het voor de gebruiker eenvoudiger de fout te lokaliseren. Een rood knipperende LED signaleert een periferiefout en duidt bijvoorbeeld op een kortsluiting van de sensor spanningsvoorziening. Een communicatiefout daarentegen wordt door een rood permanent licht gesignaleerd.