Uitbreiding van AS-i-netwerken tot 1000 m!
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac3226-2240x1260-01.jpg?v=-56824118)
Repeater met een temperatuurbereik van -25…70 C ook voor de inbouw in kleine schakelkasten en lange levensduur
- Temperatuurbereik -25...70 C, ook voor de inbouw in kleine schakelkasten
- Geïntegreerde, passieve busafsluiting
- Langere levensduur door grote reserves
- Snelle gegevensoverdracht voor Safety at work
- Goed zichtbare diagnoseled
- Steekbare aansluitklemmen
Werkingsprincipe
Repeaters dienen bij AS-interface voor de leidingverlenging met telkens 100 tot 200 meter. Door de galvanische scheiding kunnen de bussegmenten onafhankelijk van elkaar worden voorzien van spanning. De 62 mogelijke deelnemers beschikken zo over een hogere totaalstroom en de spanningsval wordt minder.
Apparaateigenschappen
De doorontwikkeling is ondergebracht in een nieuwe SmartLine-behuizing. Terwijl traditionele repeaters in veel gevallen slechts geschikt zijn voor een temperatuurbereik van 0...55 C, kan het nieuwe apparaat van ifm moeiteloos worden gebruikt binnen het brede spectrum van -25...70 C. Bovendien overtuigt de nieuwe repeater door grote reserves. Dat zorgt voor een verlenging van de levensduur en bespaart zodoende tijd en kosten. Ook een geïntegreerde, passieve busafsluiting is nieuw.