ecomatController starterkit: De toegang tot programmering
- Inclusief ecomatController CR710S
- Voorbedraade simulatorbox met schakelaars en potentiometers voor de simulatie van binaire en analoge signalen
- Bevat alle noodzakelijke verbindings- en interfacekabels
- Programmeersoftware en documentatie voor CODESYS
Toegang tot de programmering van mobiele machines
De nieuwe generatie ecomatController is het moderne besturingsplatform voor voertuigen en mobiele machines van de toekomst.
Deze voorbedraade starterkit beschikt over de compacte besturing ecomatController CR710S met alle noodzakelijke kabels voor de voeding van de besturing, de bekabeling van de interfaces voor de datauitwisseling via CAN en Ethernet maar ook de in- en uitgangen. Een simulatorbox beschikt over een schakelaar, potentiometer en signaalweergaven voor de simulatie van schakeltoestanden en analoge ingangssignalen.
Het geïntegreerde CODESYS-softwarepakket (versie 3.5) ondersteunt het leren kennen van de besturing en het eenvoudige bouwen van een applicatieprogramma.
Krachtige elektronica
Het hart van de starterkit is volgens de geldende normen voor mobiele elektronica ontworpen ecomat-besturing CR710S met een van de meest moderne Multi-Core 32-Bit-processoren met 300 MHz pulsfrequentie. Deze biedt alle functies voor het maken van een applicatieprogramma en voor het leren kennen van de hardware functies. RGB-statusleds geven de belangrijkste systeemmeldingen weer. Indien nodig, kunnen de onafhankelijk programmeerbare interne controllers (1 x standaard, 1 x Safety) worden gebruikt om de eerste ervaringen met programmering van veiligheidsbesturingen voor applicaties tot EN 13849 PL d en EN 62061 SIL cl2.
Interfaces met uitgebreide functionaliteit
Via de geïntegreerde M12-aansluitbussen zijn naast een RS232- en de ethernet-interface met geïntegreerde schakelaar en bovendien twee CAN-interfaces beschikbaar. Alle CAN-interfaces ondersteunen de belangrijkste busprotocollen CANopen, CANopen Safety en J1939.
Configureerbare in- en uitgangen
Er zijn steeds 6 in- en uitgangen in de simulator box voorbedraad. Deze kunnen als digitale-, frequentie- of analoge ingang met diagnosefunctie of als ingang voor weerstandsmeting worden geconfigureerd. De uitgangen zijn te configureren als digitale of PWM-uitgangen die geschikt zijn voor diagnose. Alle in- en uitgangen kunnen op wens ook als veilige kanalen worden geconfigureerd. Speciale sensoren en actoren kunnen bovendien via vrij configureerbare vlakke stekkers worden aangesloten.
Programmeerbaar volgens IEC 61131-3 met CODESYS
De programmering vindt plaats volgens de genormeerde IEC 61131-3-talen. Voor de eerste kennismaking met de software zijn voorbeeldprogramma's en kant-en-klare bibliotheken beschikbaar.