ecomatDisplay: Krachtige communicatieapparaten voor mobiele machines
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-group_cr-2240x1260-01.jpg?v=1348117033)
- LED-displays 5", 7" en 12" met druktoetsen of touchscreen
- Behuizing geoptimaliseerd voor mobiele toepassing
- Optical Bonding: voorkomt het binnendringen van vocht, biedt optimale afleesbaarheid
- Software ondersteunt willekeurige uitlijning van het apparaat (omhoog/overdwars)
- Programmeerbaar via CODESYS, tal van interfaces, o. a. CAN
Weergeven en bedienen in ruwe omgeving
De nieuwe communicatieapparaten zijn ontwikkeld voor gebruik in cabine- en plaatsing buiten voertuigen. Door de hoge beschermingsgraad en optical bonding zijn deze optimaal beschermd tegen vocht. Ze zijn bestand tegen harde schokken en permanente trillingen maar ook tegen extreme omgevingstemperaturen.
De RGB-LED-panelen met hoge resolutie bieden de best mogelijke afleesbaarheid, ook in omgevingen met veel vreemd licht. Voor bedieningstaken beschikken de displays over vrij programmeerbare druktoetsen (5"- en 7"-variant) of optioneel via een capacitief touchscreen.
De geïntegreerde krachtige PLC kan visualisatie- en bedieningstaken overnemen. Deze is via CODESYS vrij te programmeren. Tal van interfaces zijn beschikbaar aan de achterzijde van het apparaat, bijvoorbeeld CAN, analoge video, USB 2.0 en ethernet en daarmee maximaal te verbinden.
Mechanische constructie
De displays hebben een gesloten behuizing van gegoten aluminium met beschermingsgraad IP65, IP67. Voor de aansluiting zijn afgedichte M12-aansluitingen en een 40-polige AMP-stekker beschikbaar. Het apparaat gemonteerd worden door middel van het beproefde RAM-Mount-System of ingebouwd. Afhankelijk van de eisen kunnen de displays in willekeurige oriëntatie worden ingebouwd.
Krachtige elektronica
De geïntegreerde 64-Bit-controller draagt bij aan een krachtige visualisatie met hoge resolutie afbeeldingen, de verwerking van het applicatieprogramma, maar ook de verschillende functies van het apparaat. Verder zijn er verschillende mogelijkheden met betrekking tot communicatie en netwerken met andere systemen. De geïntegreerde realtime-klok maakt het mogelijk logbestanden te voorzien van een tijdstempel voor latere analyse.
Audio
Alle displays beschikken over tal van audiofuncties. Deze kunnen worden gebruikt voor de akoestische- en spraak gestuurde meldingen.
Programmering volgens IEC 61131-3
Met de software CODESYS kan de gebruiker een overzichtelijk en eenvoudig opbouw van de applicatiesoftware realiseren. De grafische elementen worden via de geïntegreerde visualisatie gecreëerd en zijn bijvoorbeeld via de druktoetsen of optionele touchscreen te selecteren.