You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Een voor ieder geval: inductieve Kplus-sensor in vlakke behuizing

  • Veilige detectie van alle metalen door uniforme correctiefactor (k=1)
  • Compacte bouwvorm verhoogt de toepassingsmogelijkheden en reduceert magazijnkosten
  • Storingsongevoeligheid dankzij hoge magneetveldbestendigheid tot 300 mT
  • Antihechtingscoating voorkomt het inbranden van lasparels

Plaats besparend en breed inzetbaar
De compacte Kplus-sensor in rechthoekige bouwvorm IQ wordt bij de positiebepaling van metalen objecten in industriële toepassingen met kleine ruimten gebruikt. Met constante schakelafstand voor alle metalen en PUR-kabel die geschikt is voor kabelrupsen is de sensor zonder extra moeite geschikt voor tal van scenario’s binnen een installatie.

Robuust en lasbestendig
Met een extreem hoge bestendigheid tegen magneetvelden en een extra versterkte kabelmantel en een anti-aanhechtingscoating is deze sensor uitstekend geschikt voor lasapplicaties.