IO-Link-master speciaal voor de automobielindustrie
- Volgens de AIDA-eisen ontwikkelde 4- en 8-poort IO-Link-master
- Daisy-Chain-Power met gestandaardiseerde L-gecodeerde M12-aansluittechniek, max. 2 x 16 A
- Aansluiting van actoren tot en met 2 A
Extra functionaliteit dankzij IO-Link
- Stroommeting en instelbare stroombegrenzing per poort
- Master en apparaat zijn configureerbaar met de software LR DEVICE
Robuuste veldbusmodule met betrouwbare verbinding
De decentrale IO-Link-masters dienen als gateway tussen intelligente IO-Link-sensoren en de veldbus. Ze zijn ook de beste keuze voor de moeilijkste omgevingen: De materialen en het productieproces zijn identiek aan die van de ifm-aansluitkabels van de bewezen productserie EVC. De ecolink-technologie staat garant voor betrouwbare, permanent dichte M12-verbindingen van de aansluitleidingen.
IO-Link-master voor de automobielindustrie
De AIDA (Automatiserings-Initiatief van Duitse Automobielfabrikanten) zet een standaard in voor IO-Link-masters in de automobielindustrie. De L-gecodeerde power-aansluiting met functionele aarde moet bij alle toekomstige veldmodules worden gebruikt. Verder volgt deze master de AIDA-voorschriften voor de labelspecificaties en de nieuwste Profinet-afbeelding.
Voordelen en baten voor de klant
16 Ampère op een M12-stekkerverbinding
De voorziening van de IO-Link-master vindt plaats via de gestandaardiseerde L-gecodeerde M12-stekkerverbinding. Deze aansluittechniek met 5 x 2,5 mm2 kan worden gebruikt voor de sensor- en actor-stroomvoorziening met in totaal 16 A. De energie kan door de master worden doorverbonden (Daisy-chain).
Aansluiting van 2A actoren met hoge stroombehoefte
De pin 2 van een B-poort kan naar keuze in een digitale uitgangsmodus worden omgezet. Zo kunnen grote magneetventielen en actoren tot en met 2 A worden geschakeld.
Energiebewaking
Voor iedere afzonderlijke poort is er een stroombegrenzing die vanuit de PLC kan worden ingesteld. Verder kunnen spannings- en stroomwaarden van iedere poort worden gemeten. Zo kan de energiebehoefte van een installatie gemakkelijk worden vastgesteld en voor de analyse in ERP-systemen worden overgedragen.
Sensoren configureren met LR DEVICE
De intuïtieve software vindt alle IO-Link-masters in het netwerk en stelt een overzicht op van de complete installatie. Bovendien worden alle aangesloten sensoren met de desbetreffende parameters weergegeven. Zodoende is een parametrering van alle sensoren in het systeem vanuit een centrale locatie mogelijk.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-master_al_03-2240x1260-01px.jpg?v=1348143826)