You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. Industriële communicatie
  3. IO-Link-master voor bedradingssysteem AS-i

IO-Link-master voor bedradingssysteem AS-i

Speciale behuizingsmaterialen maken het gebruik in koel-/levensmiddelensectoren mogelijk; alle vier de IO-Link-poorten beschikken over volledige V1.1-functionaliteit

  • Perfecte aanvulling voor het bedradingssysteem AS-i
  • Vier IO-Link-poorten met volledige V1.1-functionaliteit
  • Een geïntegreerd parametergeheugen vereenvoudigt de vervanging van sensoren
  • Uitgebreide diagnose voor IO-Link-apparaten
  • Veldmodule met IP 69K ook voor de levensmiddelenindustrie

IO-Link-master voor het bedradingssysteem AS-i
De decentrale IO-Link-mastermodules dienen als gateway tussen intelligente IO-Link-sensoren en de veldbus AS-i. Met de 4-poorts IO-Link-master combineert u de voordelen van het bedradingssysteem AS-i met de gestandaardiseerde IO-Link-communicatie. Via IO-Link ontvangt u een gedetailleerde diagnose van de sensoren of actuatoren en kunt u zodoende de inzetbaarheid van de installatie verhogen. Verder maakt het geïntegreerde parametergeheugen van de IO-Link-master een eenvoudige vervanging van de sensor tijdens nachtdiensten mogelijk.

Robuuste veldbusmodule voor veeleisende applicaties
Dankzij het speciale behuizingsmateriaal en de hoge dichtheid (IP 67 of IP 69K) is gebruik in koelingsapplicaties of direct gebruik in natte omgevingen in de levensmiddelenindustrie mogelijk. De ecolink-technologie staat garant voor betrouwbare, permanent dichte M12-verbindingen van de aansluitleidingen.

Voordelen en baten voor de klant

  • Master voor de levensmiddelenindustrie
    Vanwege de gebruikte materialen en het innovatieve behuizingsontwerp kunnen deze masters voor het eerst ook in hygiënische toepassingen worden gebruikt.
  • Eenvoudige sensoraansluiting
    De aansluiting van sensoren en actuatoren vindt plaats via standaard-M12-verbindingsleidingen zonder afscherming. Er kunnen tot vier IO-Link-sensoren worden aangesloten en met in totaal 2 x 550 mA worden gevoed. Met het toebehoren EVC693 of EVF693 kan extra hulpenergie voor de aansluiting van IO-Link-actuatoren worden aangevoerd. De leidinglengte mag tot 20 m bedragen.
  • Veilige, gedigitaliseerde gegevens
    De gegevens van de sensoren worden digitaal doorgegeven. In tegenstelling tot analoge signalen kunnen contactweerstanden en EMV-storingen die signalen hierbij niet vervalsen.
  • Eenvoudige inbedrijfstelling
    Afhankelijk van de lengte van de procesgegevens van de aangesloten IO-Link-sensoren kunnen via de ID1 nog meerdere virtuele AS-i slaves worden geactiveerd. Op die manier kunnen alle gegevens van de IO-Link-sensoren eenvoudig via AS-i worden verzonden.