Kleine transmitter met geïntegreerde DIN-ventielstekker
- Robuust gelaste RVS-behuizing met hoge beschermingsgraad IP67
- Meetnauwkeurigheid < ±0,5 %,
Herhalingsnauwkeurigheid < ±0,05 % - Uiterst snelle reactie: slechts 2 milliseconden reactietijd
- Compacte bouwvorm (SW19) met procesaansluiting
Snelle en eenvoudige vervanging
Ondanks tal van alternatieven zitten er in vele installaties nog vaak ventielstekkers voor de aansluiting van sensoren. Daarom biedt ifm met de serie PT50xx met onmiddellijke ingang een compacte druksensoren met geïntegreerde ventielstekker. Zo zijn de sensoren ongecompliceerd in bestaande installaties in te zetten en kan op de huidige bekabeling worden aangesloten. Dat bespaart tijd en kosten.
Beproefde techniek en hoge IP-beschermingsgraad
De basis voor de PT50xx wordt gevormd door de PT5 familie die zich reeds in de markt bewezen heeft. Het wordt gekenmerkt door de robuuste afgedichte dunne-film meetcel in compacte behuizing met steeksleutelbreedte 19mm. Met een overeenkomstige aansluitkabel (bijv. E30447) bereikt de toegepaste ventielstekker een beschermingsgraad IP 67. Hierdoor wordt in tegenstelling tot de gebruikelijke IP 65-sensoren met ventielstekker krijgt deze een hogere functionele betrouwbaarheid.