Eerste G 1/2 druksensor met hygiënische certificaten voor kleine leidingdiameters
- Onderhoudsvrij PEEK-afdichtingsconcept voor gebruikelijke G 1/2-adaptatie
- Robuuste bewezen keramische meetcel is vrij van olie gevulde scheidingsmembranen
- Beschikt over alle gebruikelijke hygiënische certificaten
Extra functionaliteit dankzij IO-Link
- Geïntegreerde temperatuurmeting bespaart extra meetpunt
- Geen verliezen, digitale signaaloverdracht
Probleemoplosser voor hygiënische productie-installaties
De nieuwe druksensor PM15 beschikt over een unieke, aan de voorzijde vlak afsluitende, afdichting. Deze maakt het mogelijk als eerste een hygiënische integratie van kleine keramisch-capacitieve meetcellen in kleine buisleidingen te realiseren, bijvoorbeeld in doseer- en afvulinstallaties. Dankzij het G 1/2-schroefdraad is inbouw zonder grote en dure adapters te realiseren. Door montage zonder dode ruimte is het toepasbaar bij pasteuze media en garandeert een optimale reiniging bij CIP-processen. Voor iedere sensor is een gratis te downloaden fabriekscertificaat beschikbaar.
Onderhoudsvrij en robuust
De sensor is aan de proceszijde zonder elastomeer-afdichting geconstrueerd en dus onderhoudsvrij. De aan de voorzijde vlak afsluitende robuuste keramische meetcel is bestand tegen druk- en vacuümstoten en tegen inwerking van abrasieve stoffen. Bovendien is de sensor bestand tegen mediumtemperaturen van max. 150 °C (max. 1 h).